用于材料试验机验证的特殊力传感器

材料试验机必须进行验证以确保其可以正常工作。这是确保测试结果可重复性的唯一方法。采用 HBM 特殊力传感器进行验证,仅有非常小的误差。

压向力 (KD) 和拉向力 (STZ)传感器

KD 和 STZ 系列力传感器可用于测量试验机的认证,并符合 ISO 376 标准。他们具有最大的整体高度,适合用于符合 ISO 7500-1 标准材料试验机的验证。保证符合 ISO 376,05 级精度标准。您还可以订购带有 ISO 376 DAkkS 标定证书的型号。

KDB 用于建筑材料试验机认证

KDB 是 KD 系列力传感器的一个特殊型号,用于 DIN 51302-2 或 EN 12390-4 建筑材料试验机认证。按照 ISO 376 标准,精度等级为 05 级。您还可以订购带有 ISO 376 DAkkS 标定证书的型号。

其还可以用于检查中心力的应用,上压缩板的自由移动,以及其球面轴承的锁定。

因为建筑材料试验机标准仅有 2 MN, 因此传感器仅有 2 MN 量程(= 2000 kN).