KDB/2MN:符合 EN12390 标准的特殊力传感器,用于材料试验
KDB 力传感器的设计符合 EN 12390 标准。此标准描述了建筑材料试验机的检验程序。根据标准,两个用于加载的基座包括在力传感器包装中。使用定心销装配,简单方便。
四个独立的全桥应变片能够测量总力下的弯矩。
在中心加载应用情况下,传感器可在高达 3 MN 下使用。HBM 为此类应用提供球形压头和止推片。因此 KDB 传感器可用作参考传感器,按照 ISO376 标准为 0.5 级。
KDB 力传感器的设计符合 EN 12390 标准。此标准描述了建筑材料试验机的检验程序。根据标准,两个用于加载的基座包括在力传感器包装中。使用定心销装配,简单方便。
四个独立的全桥应变片能够测量总力下的弯矩。
在中心加载应用情况下,传感器可在高达 3 MN 下使用。HBM 为此类应用提供球形压头和止推片。因此 KDB 传感器可用作参考传感器,按照 ISO376 标准为 0.5 级。
符合标准,用于建筑材料试验机。另外,KDB 可用作参考传感器(相关附件可选)
面向应用 的配套配件,数十年经验和技术。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
KDB - 數據表 | Chinese | |||
KDB - Caractéristiques technique | French | |||
KDB - Data sheet | English | |||
KDB - Datenblatt | German | |||
KDB - Prospetto dati | Italian | |||
操作手册 | ||||
KDB 操作說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
KDB - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||