可靠的测量结果,适用于极端温度。
PACEline CHW 压电力垫圈:适用温度 -55°C 至 +300°C
PACEline CHW 系列压电式力垫圈具有标准尺寸,有两种不同晶体,即石英(温度高达200°C时,型号CHW-2/60kN)或磷酸镓(温度高达300°C时,型号CHW-3/60kN)。两种型号最低测量温度为-55°C。
CHW 传感器的温度灵敏度非常低,并可在室温下进行调节。
- 额定力: 60 kN
- HBM 精度等级: 1
用于极端温度
- 适用温度 -55 °C 到 +300 °C
- 极小传感器灵敏度确保了测量结果与温度无关

高品质
- 提供高防潮保护的焊接电缆(抵御气候室应用中的冷凝)
- 不锈钢材质
- 传感器都经过严格的质量测试,确保低漂移、高质量,高绝缘电阻

在极端恶劣的环境中(如金属板生产、极端气候试验)也能得到 一致可靠的结果。
多种附件可选
- 高品质电荷放大器 - IP65防护等级
- 加法盒和放大器与测试对象电隔离
- 多种低噪音电缆和扩展适配器可供选择

完美配件 可以快速配置您的测量系统,不需要额外的绝缘垫圈。


CAD Drawings and CAD Models
PACEline CHW 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
PACEline CHW - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
PACEline CHW - Datenblatt | German | |||
PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
安装指南 | ||||
CHW - Mounting Instruction | French, English, German, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||