Passy 水电站是法国 Haute-Savoie 地区最重要的发电厂。2013年末,土木工程部门对压力管道附近的设施进行了重新规划。但需要确保这些工作不会对压力管道产生影响和冲击。
这些管道,通常见于山坡上,带有固定支撑,用于输送冰川融化的水。
客户
EDF - Direction Production Ingénierie
Centre d'ingénierie Hydraulique
37, rue Diderot - BP176
38042 GRENOBLE Cedex 9
Information EDF sur le projet Passy




充满挑战的环境
项目采用传统的应变片进行监控。在 40米 长的的管道上安装了 16个应变片。“我们通过计算方法找到最有可能的变形点,并在每个点上安装了2个应变片(3点和9点方向)。”
管道中的水来自冰川,大约 5ºC (41ºF),无论是夏天还是冬天,几乎都没有太多变化。夏天环境温度会上升到 30ºC (86ºF), 测量时需要进行温度补偿。
应变片采用的半桥方式连接以对温度进行补偿。由于测量点距离控制单元有 80 米,因此采用了5线电路进行电缆补偿。



The Control Unit
控制单元位于管道附近。由于冬天和夏天温度相差较大,因此安装了两个 PMX 底盘。高达 38.4 kHz 采样频率和 24-bit 精度保证了测量的准确可靠性。测量数据通过以太网连接传输到工业 PC 中,并通过内置的 catman 软件进行监控。
存储测试数据
数据通过 3G 路由器传输到 Sixnet 服务器中, 当预定义的阀值被超过时,EDF 将受到邮件提示。
整个项目,HBM 参与了整个过程。由于是高海拔地区,应变片安装和处理非常困难,需要添加额外的保护,包括防止氧化,为电缆添加护套,以防止猛禽等生物受伤等。