QuantumX MX809B - 高电势电压和温度测量 QuantumX MX809B - 高电势电压和温度测量 | HBM

QuantumX MX809B: 高电势下极高安全性

最新的 QuantumX MX809B 测量模块提供 8个通道,用于 高电势电压和温度测量。所有通道均支持常规 热电偶,例如 K, J, N, T, E型等。电压测量范围为 +/- 5V。该模块提出了创新性绝缘新概念以满足所有的安全需求: 双绝缘测量导线和标准的 thermo Mini 插头 (IEC, ANSI) 以及接触保护和安全专利(绝缘帽),能够防止与危险的带电部件直接接触,确保高度可靠的测量 。

MX809B 典型应用领域包括电机、发电机,整流器或逆变器,充电器的测试与分析,尤其是 能源存储系统(高压电池)和燃料电池。在电池测试中,放大器可在高达 1,000 V 电势下对最小单元电压和温度进行精确测量。创新性绝缘新概念使其在 电压峰值高达 2,400 V 情况下,安全也可得到保障。可以用于实验室和现场测试。

极高安全性

    • 创新性的隔离和安全概念
    • 双层绝缘测量导线
    • 标准 thermo Mini 插头 (IEC, ANSI)
    • 接触保护和安全专利(绝缘帽
    • VDE 测试和认证

独创的耦合概念,防止与危险的带电部件直接接触,确保高度可靠的测量

灵活性

    • 用于测试台和路测
    • 通过透明绝缘帽,电偶型号可见
    • 容易通过 MX403B 扩展:
    • 可在范围 +/- 10, 100 或 1,000 V,II 和 III 类电压下进行测量
    • 通过插头或电流钳进行电流测量
    • 可进行总谐波失真(THD)分析
    • 用户可断开和连接耦合

通过事先布线和定制传感器电缆长度,满足不同的需求

容易集成

  • 通过以太网连接到 PC
  • catman 软件支持
  • 通过 (.NET API), LabVIEW™ 或 CANape 驱动集成到其他系统
  • 通过 EtherCAT,测量信号实时集成 (CX27B) 自动化系统

可采用 分布式 或是 中央式 进行系统集成

Download the CAD step files for this product!
QuantumX MX809B CAD step files
QuantumX MX809B Accessories CAD step files

文档

主题/描述语言
技术参数表
QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques French
QuantumX MX809B - Data Sheet English
QuantumX MX809B - Datenblatt German
QuantumX MX809B - データシート Japanese
选型手册
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
操作手册
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual French, German, English
附件
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction English, German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
驱动
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
安全说明
QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Safety Instructions English, German, French
证书
QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
QuantumX - EU Declaration of Conformity 多语言
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX MX809B - EU Declaration of Conformity 多语言
软件
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

多语言
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

多语言
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

多语言
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis

This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power.

English
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

相关产品

推荐文章

HBMshop 立即获取报价,交货周期等