海上风机状态监测系统
状态监测系统(CMS)是确保风机结构和部件稳定性的一种方法。HBM 提供的 CMS是指在采用应变计、位移传感器、加速计和倾斜仪进行测量以识别机械应力。
典型项目包括测量设备的安装、测量和报告、全程支持。包括长期或短期,水上和水下组件结构的疲劳和结构监测。


遵循行业标准

用于结构认证的可靠数据

确保您的风机(WTG)的更长的生命周期
风机测试和状态监测
“风机测试和状态监测”
免费白皮书,来自 HBM
采集相关数据进行成本优化和复杂的寿命预测。
您精了解到:
- 结构健康监测项目的投资回报率是多少?
- 结构健康监测如何帮助您预测风机的寿命?
- 结构健康监测的最具效益的测量技术是什么?
马上注册,获取免费技术文章。
Foundation Monitoring – Resistive versus Fiber-Optical Strain Gauge Systems. Technology and Costs Compared.
Sign in to download详细信息
我们可为您提供测量产品、安装和支持,用于水上水下、长期或短期风机结构的疲劳和结构监测。我们的工程团队将为您的项目提供支持。
和我们联系获取详细信息

客户推荐
“这是我们第一次进行大规模实地测量。为了确保应变计正确安装在我们的设备上,我们聘请 HBM 专家。与 HBM 合作进行得很顺利。我们现在对如何利用测量技术有了更好的想法”,Bromma Conquip 开发工程师 Mats Idoff 评论到。
我们提供的参考资料和服务详情
为什么使用状态监测系统?
近年来,状态监测系统(CMS)的重要性与日俱增。需要遵循行业准则,可靠地了解结构性能,以便进行验证,以最小化减少宕机时间。提高风机结构(单桩和导管架)的整体可靠性。特别是海上潜在的恶劣条件和海底地质条件的不可预测性。提供测量数据以证明长期可靠性,并延长生命周期。我们的产品和服务可以帮助您实现这一目标。
为什么选择HBM的工程和服务?
- 遵循行业准则。
- 通过与我们的专业机械测量服务,消除不确定性
- 通过避免计划外宕机,优化成本
- 提高结构的可靠性
- 我们提供的测量方法和该领域的专业知识有助于您的业务拓展
仔细了解...
从测量角度来看,风力发电的发展必须是全方位的,有必要对风力发电的各个部分进行研究。当然,风机的不同组件也同样如此:
转子和叶片

您的目标:
- 提高能量收集效率
- 确保高质量
- 延长使用寿命
为了提高能量收集效率,叶片和转子的尺寸越来越大,这也意味着结构面临新的挑战。较大的叶片和转子对部件以及结构的其他部分有什么影响?
还需要监测和分析方面的知识,如新材料的性能以及天气和闪电的影响,以确保高质量。
尽管结构健康监测系统无法预测未来,但它们可以在一定程度上使其“可测量”和“可预测”。
塔架和基础

您的目标:
- 减少重量和复杂性
- 确保所用的施工技术和材料是最佳的
- 监测以证明运行的长期结构完整性
对轻质材料和更可靠结构以确保塔架和基础能够承受海上恶劣的环境条件。如何才能了解这些结构的完整性?
更详细了解结构和部件的状况,对不同类型结构进行分析,测量可为风机优化提供指南。收集的数据有助于证明风机的长期结构完整性,延长产品的生命周期。
传动系和电机

您的目标:
- 提高可靠性和效率
- 延长使用寿命
- 改进服务和维护计划
由于变速箱故障是风电机组停机的主要原因,因此确保其可靠性是关键。此外,效率在传动系统中扮演着重要的角色,通过测量可找到提高效率的方法。
通过监控可跟踪组件的行为和健康状况,及时发现潜在的故障,防止结构损坏,甚至可能延长其使用寿命。这也有助于更好、更有效地规划服务和维护。
我们如何为您提供帮助?
您是否有以上需求,并想更详细了解我们的状态监测系统?或者你有其他的目标,希望我们提供相应的工具服务?
我叫 Richard Sargeant,在西北欧(英国、北欧和比荷卢三国)的工程和服务部工作。
联系方式:
电话: +44 (0)7341 774932
邮箱: [email protected]
期待你的回音!