T40FH 扭矩传感器: 极高扭矩测量
T40FH 扭矩传感器是 极高扭矩测量 第一选择 - 通过极高扭矩测量提高效率和生产力,而无需其他昂贵设备。
旋转型T40FH 扭矩传感器是 轮船主发动机功率测试台 和 离岸工业测试 的理想选择。内置的仪表 使其非常易于使用并获得 可靠的测量结果。非旋转型 T40FH 扭矩传感器适合用于特定的标定应用。
T40FH 扭矩传感器额定量程从 100 kN·m 到 300 kN·m 。旋转型型号最大允许转速为 2,000 rpm 到 3,000 rpm。另外,您还可以选择 磁学转速测量系统(每转 72/86 脉冲信号)。
益处
- 性价比高,免维护: T40FH 无轴承和滑环
- 容易使用: 旋转型内置仪表,容易控制,快速获得可靠的测量结果
- 可靠: 久经考验的 T40 系列产品
关键特性
- 额定扭矩: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
- 额定转速: 从 2,000 到 3,000 rpm
- 旋转型和非旋转型
- 无轴承和滑环
- 轴向短
- 可选磁学转速测量系统(每转 72/86 脉冲)
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
T40FH Product Literature
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
T40FH - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FH - Data Sheet | English | |||
T40FH - Datenblatt | German | |||
T40FH - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
安装指南 | ||||
T40FH - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
T40FH - Mounting Instructions | German, English | |||
T40FH - Notice de montage | French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||