QuantumX MX430B: 高精度,极高的抗干扰能力 QuantumX MX430B: 高精度,极高的抗干扰能力 | HBM

QuantumX “秘密行动”: HBM 使 Jungheinrich 产品质量更上一层楼

Jungheinrich 是全球仓储和物流技术的全球领导者。其创新的仓储物流解决方案具有卓越的可靠性,高功能性和可靠性。这和其在新产品上市前进行广泛的测试密不可分。这些日常运作的实际负荷测试不仅用于新产品开发验证,并且还采用实际的测试结果对产品进行优化和完善。

对于测试和分析, Jungheinrich 一直采用 HBM 的测试解决方案,包括 QuantumX 通用数据采集系统。

聪明的解决方案:EJE 系列收集“秘密行动”的实际数据

EJE系列高性能步行式电动托盘车可以从卡车上拆装托盘车并进行短距离运输。托盘车采用三相交流电机,高效,安全且容易使用。并且其结果紧凑,装载量高达2吨。

EJE 系列杰出性能是产品不断优化的结果 - 不仅是在产品的开发过程中。Jungheinrich 还直接从客户现场收集有价值的数据,从实际的设备结构以及虚拟的“秘密活动”中获取相关数据 - 测量仪表集成到托盘叉车内,每天发送所需的测试数据,并且不会对车辆造成任何性能损失。

HBM 与质量保证系统

Jungheinrich 采用 HBM 数据采集系统来获取车辆的负荷数据。 QuantumX CX22B-W 单机数据记录仪是“秘密行动”的测试设备核心。其放置于托盘车盖后面,用于存储应变片,压力传感器,电流,电压,加速度,温度以及 CAN 总线数据。无需 PC - 系统在后台自动运行。

两个星期的常规使用后,实际负载数据被现场读取。未来将通过蜂窝网络进行远程读取。随后数据包采用 HBM nCode GlyphWorks 软件进行疲劳和耐久性分析。这些实际运行获得的数据,不仅用于开发设计阶段的仿真验证,同时还是产品进一步优化和完善的基础。

来自单一源

Jungheinrich 和 HBM 合作已经有多年历史了,一方面是由于 HBM 提供直接的服务和合作,优异的产品性能,更重要的是,所有的测试设备来自单一源,提供完整的测试和测量解决方案。