RF9 微型应变花现可提供兼容 JEDEC/IPC 9704 标准的型号。
采用三个堆叠测量栅丝, 微型应变花 RF9 直径仅有 5 mm。能够在狭小的密闭空间中测量未知方向的双轴应力状态。其特别适合在印刷电路板或是极小部件上使用。
RF9 有以下几种型号:
RF9 微型应变花现可提供兼容 JEDEC/IPC 9704 标准的型号。
在 密闭狭小空间 内,测量未知应力方向的双轴应力状况。
在应变片上 无需焊接
节约时间 可直接测量!
订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 最大激励电压 [V] | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||
Ω | a | b | c | |||
|
|
|
|
| ||
![]() | 1-RF91-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 |
1-RF93-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF93-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
1-RF95-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
![]() | 1-RF91-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 |
1-RF93-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
![]() | 1-RF91-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 |
1-RF93-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
1-RF95-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 |
* 兼容 JEDEC/IPC 9704
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
Tech Notes | ||||
TechNote PCB Strain Measurement | English | |||