T40MS 扭矩传感器是一种低成本,节省空间的扭矩测量解决方案,非常适合用于高达30000 rpm 的高转速应用。特点是其结构紧凑,质量和惯性矩低。这大大简化了它在应用中的处理难度。其具有 T40 传感器通常具有的高精度和其他特性,非常适合于需要高转速和鲁棒性的测试应用,例如电驱动、变速箱试验台以及直升机部件和可调执行器的试验台等。
- HBM 精度等级: 0.05 (0.1)
- 转速: 高达 30,000 rpm
- 额定扭矩: 500 Nm, 1 kNm, and 2 kNm
T40MS 扭矩传感器是一种低成本,节省空间的扭矩测量解决方案,非常适合用于高达30000 rpm 的高转速应用。特点是其结构紧凑,质量和惯性矩低。这大大简化了它在应用中的处理难度。其具有 T40 传感器通常具有的高精度和其他特性,非常适合于需要高转速和鲁棒性的测试应用,例如电驱动、变速箱试验台以及直升机部件和可调执行器的试验台等。
一种经济高效、功能强大的扭矩传感器,并针对高速应用进行了优化。
可靠的测量数据和鲁棒性,即使在困难的高速环境条件下
结构紧凑带来的低惯性矩,应用处理简单灵活
T40MS 产品资料正在制作中。希望了解技术规格或其他信息,请填写下表:
个人报价
技术咨询
快速响应