电池测试:极高安全性和高性能

大型电气化设备,车辆为电驱动,半导体,电能储能,电缆带来了巨大需求。可充电锂电池,电源组或储能模块需要根据 IEC 和UL 标准进行认证,并与产品或车辆作为一个整体进行功能测试。

HBM功率计和数据采集产品是此类测试的第一选择,可以用于实验室或现场测试,包括大型电池组或完整传动系统,以非常安全的方式获得可靠的测量结果。

除了电流,电压和温度,相关的 HBM 产品,例如 QuantumX 和 GEN DAQ eDrive 测试方案 还可以自由扩展,进行其他物理量,如应变,加速度等。通过 CAN/xCP 和 电池管理系统 (BMS) 或充电站 数进行字总线通讯。

HBM 数据采集系统优势

安全且可靠

  • 高精度 (噪声免疫)
  • 全隔离 (高 CMRR)
  • 极高安全性 (抗震动和防火插头)
  • VDE 安全认证

易于使用

  • 分布式,传感器导线更短
  • 以太网连接到 PC
  • 易于使用软件
  • Visual Studio 和 LabVIEW™ 驱动
  • 通过 EtherCAT 实时集成

模块化,可扩展

  • 单机或组成系统使用
  • 自由扩展
  • 所有必须的输入和输出
  • 采样率高达 数MS/s,用于动态或静态测试

测试案例

  • 功率和能效分析
  • 直流和交流阻抗测试
  • 耐久性或寿命分析的长期测量(循环模拟,功率循环,充放电速率,自放电,快速充电)
  • 环境影响(温度)
  • 充电站测试
  • 整体传动系统测试包括电驱动和模拟负载(功能,功率,效率,范围,反向负载反馈 - 再生制动的测试)
  • 故障测试(过载,短路,过热,机械负载,缺陷)
  • 电池管理系统测试(过载保护)
  • 动态负载调查(电流纹波)
  • 电阻抗光谱法

标准方案: QuantumX

数个到数百通道,100 kS/s 每通道:  QuantumX 数据采集系统 可自由扩展,可连接 PC,实时集成。可以记录数据并进行分析,通过数字或电流输出控制负载。所有相关信号可以并行同步采集:

  • 电压范围从 5 到 1500 V (瞬变电压)
  • 电流从 mA 到数百 A
  • 温度热偶 K, J, T, E, N,1000 V 隔离
  • 可通过电阻或光纤应变片进行应变,力测量
  • CAN 总线信号

强大的 catman 软件 提供脚本进行额外分析,例如分析某些负载情况的功率或效率。 记录的原始数据可以导出为所有常见的数据格式:MAL,EXCEL,ASCII,MDF,...

高采样率测试: Genesis High Speed

模块化 Genesis High Speed 主机提供1 kV隔离输入,采样速率高达2 MS/s,用于纹波电流和交流阻抗测试。所有结果可以记录并直接传送到 MATLAB。

  • 电压范围从 mV 到 1 kV
  • 通过电流传感器,电流范围从 mA 到数百 A. 
  • 温度热偶 K, J, T, E, N,1000 V 隔离
  • 可通过电阻应变片进行应变,力测量
  • CAN 总线信号

Perception 软件 完全满足高动态信号测量,进行相关功率计算。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务