在不同测量范围内均具有极高的测量精度。
TIM-PN/EC: 在 PROFINET 和 EtherCAT 网络中进行数字化测量
TIM-PN/EC 数字化接口模块极为快速,是高动态应用的理想选择。其可将扭矩和转速测量集成到测试台上级自动化和控制系统中。数字双通道放大器可以用于将测量值(例如从 T40 扭矩传感器)– 同步传输到两个独立的 PROFINET 和 EtherCAT 网络中。
- HBM 精度等级: 0.01
- 总线周期速率: 最高达 4 kHz (PROFINET), 或 20 kHz (EtherCAT)
高精度
- 数据传输的精度高达0.01%
- 双量程: 满量程和部分量程线性化
- 现场总线端极高采样率 – PROFINET 最高达 4 kHz,EtherCAT 网络最高达20 kHz。
立即可用
- 测量过程诊断
- 内置 web server
容易配置,无须额外软件即可进行系统快速集成。
灵活
- 采用耦合器功能,扭矩和转速测量值可以同步传输到 PROFINET 和 EtherCAT 不同的网络中。
- 扭矩信号: 数字 TMC (扭矩测量通讯) 接口和频率信号输入。
- 转速信号: 内置 HBM 扭矩传感器转速测量系统并可连接外部转速编码器。
可靠的测量数据,顶级质量和分辨率
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
TIM-EC - Data Sheet | English | |||
TIM-EC - Data Sheet | Japanese | |||
TIM-EC - Datenblatt | German | |||
TIM-PN - Caractéristiques techniques | French | |||
TIM-PN - Data Sheet | English | |||
TIM-PN - Datenblatt | German | |||
TIM-PN - データシート | Japanese | |||
安装指南 | ||||
TIM-EC - Mounting instructions | French, German, English | |||
TIM-PN - Mounting Instructions | French, English, German | |||
操作手册 | ||||
TIM-PN - Programmieranleitung | English, German | |||
证书 | ||||
TIM-PN PROFINET PNO Test Report | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
TIM - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
固件 | ||||
TIM-EC Firmware
Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2019
|
Version: 1.51
|
Size: 1 MB
| 多语言 | |||
TIM-PN Firmware
Firmware for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2020
|
Version: 2.0.1
|
Size: 2 MB
| 多语言 | |||
软件 | ||||
TIM-EC - XML / ESI File
Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2013 | Version: 1.11 | Size: 3 KB | 多语言 | |||
TIM-PN - GSDML File
GSDML file for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 02/2016 | Version: 1.3.0 | Size: 5 KB | 多语言 | |||