高科技泳衣
为了研究不同泳衣对专业游泳选手的拖拽影响, Huub 发布了最新的 M16 拖拽测量系统,其采用了 HBM PW15iA 称重传感器。
Huub: 高科技泳衣开发
为了研究不同泳衣对专业游泳选手的拖拽影响, Huub 发布了最新的 M16 拖拽测量系统,其采用了 HBM PW15iA 称重传感器。
最新的 M16 拖拽测量系统将用于铁人三项和 FINA 认证的高性能泳衣, 用于测量游泳者在推垫上推进力的最先进水下装置。
在比赛中,成绩的差异往往仅有 0.01 秒,许多运动员希望可以采用降低水下阻力的泳衣来提高运动成绩。
基于其前任 Measure Active Drag (MAD) 系统的成功,最新系统为游泳者提供了一系列固定的推进点,连接到可调节杆上,并在水面以下0.8米处安装,因此爬泳动作可以直接拍打在安装到梯子上的推进垫来完成,每个推进垫的后面都安装由 HBM 提供的 PW15iA 防水称重传感器,以测量每次拍打的推进力。
对于称重技术来说,众所周知的是在测量点和施加力之间的物体质量越大,越会产生带有低“本征”频率的质量弹簧效应。但如果传感器直接安装到测量点上时,将会获得极高质量的信号。因此 Huub 采用了一个单点传感器进行直接测量施加的力。
“除了提供符合任务要求的特殊产品,HBM还提供了其他支持来配合我们,与我们一起工作,以确保我们拥有世界上最伟大的游泳测试设备。”Huub 公司创始人兼首席执行官Dean Jackson 表示。
“作为一家测试系统制造公司,我们需要最佳的传感器和测试设备,这就是为什么我们转向HBM 的原因。”
Huber 公司创始人兼首席执行官Dean Jackson。
成立于 2011, Huub 是泳衣与潜水衣设计与制造专家,其创始人在耐力运动领域有超过四十年的经验。
运动成绩的提高需要经过艰苦的训练,但高科技泳衣也是其中成功的要素之一,尤其是在铁人三项等长距离运动中。