辅助决策:哪种类型的校准符合我的要求?
传感器校准是获得精确可靠测量结果的前提。另外, 传感器校准也是 ISO 9001 认证的重要组成部分。
一般来说,有三种不同类型的校准服务可供选择。在大多数情况下,基本工作标准校准或是高一级标准校准即可,例如采用 ISO 376 和 DAkkS-DKD-R 3-3 标准进行力传感器校准,按照 DIN 51309 或 VDI/VDE 2646 标准进行扭矩传感器校准。其他传感器采用与此类似的标准即可。
选择何种类型的校准主要取决于您的要求和需求。
选择何种校准是您正确的选择?
传感器校准是获得精确可靠测量结果的前提。另外, 传感器校准也是 ISO 9001 认证的重要组成部分。
一般来说,有三种不同类型的校准服务可供选择。在大多数情况下,基本工作标准校准或是高一级标准校准即可,例如采用 ISO 376 和 DAkkS-DKD-R 3-3 标准进行力传感器校准,按照 DIN 51309 或 VDI/VDE 2646 标准进行扭矩传感器校准。其他传感器采用与此类似的标准即可。
选择何种类型的校准主要取决于您的要求和需求。
VDI/VDE 2646 (扭矩) 或 DAkkS-DKD-R 3-3 (力)标准提供了优异的性价比,并且完全满足单个安装点测量的要求。确保您的传感器满足 ISO 9001 可追溯性的要求。校准证书标明了所有关键参数,包括每个校准布级确切的输出信号。
但是, 如果您想知道您的传感器的 “一切”, ISO 376 (力) 或 DIN 51309 (扭矩) 标准是您的第一选择。这种类型的校准需要在三个不同的安装位置来对传感器进行校准。换句话说:传感器需要在校准设备中旋转120° - 即需要安装和拆卸传感器三次。
此外还有许多附加特性 ,例如重复性(单个位置)和可复现性(多个安装位置)等,此类型是您可追溯性。此种类型校准也是您传感器可追溯性的最佳证明。
我们也提供工作标准校准。在大多数情况下,我们推荐 DAkkS-DKD-R 3-3 和 VDI/VDE 2646 标准, 因为其提供更多传感器信息。
HBM 是德国首批 DKaaS 认证校准实验室,成立于 1977 年:
在 这里 您将能找到更多信息以及样品校准证书和HBM校准机的示例。