WTX110-A: 坚固的贸易秤用终端

高性能 WTX110-A 称重终端带有坚固的不锈钢外壳,并通过IP69K认证。适用于各种静态或动态灌装或配量任务。 是恶劣环境下或有严格卫生要求的贸易称重重应用的理想选择。 适合用于食品,制药和化学品等行业。

WTX110-A 以连接到任何模拟称重传感器。 其高品质的TFT彩色显示屏和直观的PanelX称重软件可以方便快捷地进行现场操 – all at an 具有优异的性价比!

全能称重终端

  • 台式,壁挂式或控制面板安装
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 所有外壳均为 IP69K 保护等级
  • 可选: 数字输入和输出; 串口(RS485,RS232); 模拟输出(mA,V / DC)

适合用于恶劣环境: 防潮,防尘,可使用清洁剂:适用于食品,制药和化工行业

操作方便

  • 大而明亮的高分辨率 4.3“ TFT 显示屏具有出众的视角
  • 按键操作
  • 多语言(也适用于亚洲字母)
  • 可选:以太网 TCP / IP 接口,用于直观的称重技术软件 PanelX 或 WTX app

操作方便: 现场或远程操作 

卓越的称重技术

  • 优异的性价比
  • 适于静态和动态称重任务
  • 贸易称重精度 10.000 e (OIML 认证)
  • 德国制造

物超所值: 尖端技术,性价比高

HBM 完整的称重解决方案

全能 WTX110-A 称重终端可与 HBM 高精度传感器完美匹配,提供完整的称重解决方案。可以方便,独立地管理测量链并进行校准。可通过 PanelX 或 WTX app 进行现场或远程管理。另外,测量数据采用 HTTPS 通信加密,数据无法篡改。

WTX 系列产品已经为工业 4.0 和计量标准做好了准备。

New: WTX 测量链健康监控概览

称重终端 WTX110-A 带有一组新的健康状态图标,用于现场设备的自我监测和诊断。为了便于使用,显示的信息已被最小化。

测量链的健康状态显示在终端显示器上,或者可以通过 HBM 称重软件 PanelX 或 WTX 移动 app.进行远程检查。

益处

  • 只显示基本信息
  • 如果需要维护,终端会提醒您

WTX110-A


WTX110-A Step 文件

Download the CAD step files for this product!
WTX110-A CAD step files

WTX110-A: 技术资料

主题/描述语言
技术参数表
Portuguese
Chinese
French
English
German
Spanish
Italian
Russian
Korean
Japanese
选型手册
English
German
Italian
操作手册
English
German, English
Russian
安全说明
English, German, French
证书
German
German
English
English
English
Declaration of Conformity
多语言
多语言
多语言
软件

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

多语言

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Date: 08/2019  |  Version: 2.1.0  |  Size: 32 MB
Related Documents:

多语言

相关产品

WTX120: 工业和贸易秤用称重终端
轨道安装,容易使用的 WTX120 工业称重终端提供 PROFINET, EtherNet/IP 和 PROFIBUS 接口,可连接任何模拟称重传感器。
Z6: 几十年来的市场标准
Z6 称重传感器以精确和坚固著称,已成为工业称重市场标准数十年,并成功用于数百万个工业应用。
HLC
坚固可靠,抗噪声 6 线技术,适合多种工业称重应用
RTN
RTN 扭环式称重传感器 量程从 1t 到 470t,可以覆盖几乎所有过程称重的所有领域。其是平台秤,汽车衡和料罐秤的理想选择。
PanelX
PanelX 专门针对称重应用开发,并且提供直观的用户界面,可以非常方便地进行参数化设置。
PW25
对于制药,食品,包装行业来说,生产车间的卫生状况至关重要。对于灌装系统,多头组合秤以及平台秤用称重传感器也同样适用.
PW27
EHEDG 认证的 PW27 无菌称重传感器,结实,高精度,容易清洁 - 是食品,制药工业的首选
单点称重传感器
HBM 平台秤用称重传感器拥有非常广泛的应用,包括平台秤,皮带秤,人体秤以及多种工业称重系统
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应