高性能 WTX110 称重终端带有坚固的不锈钢外壳,并通过IP69K认证。适用于各种静态或动态灌装或配量任务。 是恶劣环境下或有严格卫生要求的贸易称重重应用的理想选择。 适合用于食品,制药和化学品等行业。
WTX110: 坚固的贸易秤用终端

WTX110-D: 数字称重传感器称重终端
WTX110-A 可连接到任何模拟称重传感器。WTX110-D 适合通过 RS485 接口(2线或4线)连接数字称重传感器(如C16I)。TFT 彩色显示屏和直观的 PanelX 称重软件非常适合现场操作,并具有出色的性价比!
不确定哪个称重终端适合您? 比较WTX110和WTX120

全能称重终端
- 台式,壁挂式或控制面板安装
- 坚固的不锈钢外壳
- 所有外壳均为 IP69K 保护等级
- 可选: 数字输入和输出; 串口(RS485,RS232); 模拟输出(mA,V / DC)

适合用于恶劣环境: 防潮,防尘,可使用清洁剂:适用于食品,制药和化工行业
操作方便
- 大而明亮的高分辨率 4.3“ TFT 显示屏具有出众的视角
- 按键操作
- 多语言(也适用于亚洲字母)
- 可选:以太网 TCP / IP 接口,用于直观的称重技术软件 PanelX 或 WTX app

操作方便: 现场或远程操作
卓越的称重技术
- 优异的性价比
- 适于静态和动态称重任务
- 贸易称重精度 10.000 e (OIML 认证)
- 德国制造

物超所值: 尖端技术,性价比高
HBM 完整的称重解决方案
全能 WTX110-A 称重终端可与 HBM 高精度传感器完美匹配,提供完整的称重解决方案。可以方便,独立地管理测量链并进行校准。可通过 PanelX 或 WTX app 进行现场或远程管理。另外,测量数据采用 HTTPS 通信加密,数据无法篡改。
WTX 系列产品已经为工业 4.0 和计量标准做好了准备。

WTX110 Step 文件
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
WTX110 CAD step files |
WTX110: 技术资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
WTX110 - 數據表 | Chinese | |||
WTX110 - Caractéristiques technique | French | |||
WTX110 - Data Sheet | English | |||
WTX110 - Datenblatt | German | |||
WTX110 - Folha de dados | Portuguese | |||
WTX110 - Hoja de caracerísticas | Spanish | |||
WTX110 - Prospetto dati | Italian | |||
WTX110 - спецификация | Russian | |||
WTX110 - 데이터 시트 | Korean | |||
WTX110 - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
操作手册 | ||||
WTX 110 - Navigation Pilot | English | |||
WTX110 - Operating Manual | German, English | |||
WTX110 - инструкция по эксплуатации | Russian | |||
安全说明 | ||||
WTX110 - Safety Instructions | English, German, French | |||
证书 | ||||
WTX110 - Baumusterprüfschein | German | |||
WTX110 - Bewertungszertifikat | German | |||
WTX110 - Evaluation Certificate | English | |||
WTX110 - OIML R76 Certificate | English | |||
WTX110 - Type Examination Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
WTX110-A/-AC1/-AC3/-AC4 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
WTX110-A/-DC/-BA - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
固件 | ||||
WTX110 and WTX120 Firmware
Firmware for WTX110 and WTX120 Date: 07/2020
|
Version: 2.0.0
|
Size: 6 MB
| 多语言 | |||
软件 | ||||
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 18 MB | 多语言 | |||
HBM Device discovery
Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC. Date: 03/2018 | Size: 270 KB | 多语言 | |||
PanelX
Panel software for:
Date: 08/2019
|
Version: 2.1.0
|
Size: 32 MB
| 多语言 | |||
WTX120 Example Modbus Project
This example considers a simple example for a Modbus-integration with WTX120 to a Schneider PLC with So-Machine. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 1 MB | 多语言 | |||