数据采集和分析
catman: 通用数据采集软件
catman Enterprise: 大通道数据采集软件
驱动和 API
HBM LabVIEW 驱动: HBM 数据采集系统集成到 LabVIEW
HBM 通用 API / .NET API 用于 HBM 数据采集系统
CANape 驱动用于 QuantumX / SomatXR
下载: 软件 / 固件
高速
Perception: 高速测量数据采集软件(用于 Genesis HighSpeed)
可靠性和耐久性
HBM Prenscia: 用于可靠,耐久和性能测试的工程软件和解决方案
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
农业机械制造商正在为其精密农业设备采用越来越多的先进传感器技术。我们定制传感器包括领液压/气动下压力传感器,收割机产量监控传感器,打捆机传感器和拖拉机牵引称重销。
智能称重销, 垫圈和连杆装置被用于粮食播种机中,测量系统负载,可采用液压/气动调节,确保适当的种植深度,同时避免过度压实。
坚固,高精度,谷物收获监测传感器用于农业收割机。高度集成设计的的产品可以让农民准确地描绘出他们的收获量。
耐用的弯曲梁和单点式称重传感器设计可承受动态振动,提供可靠的粮食,种子和肥料罐的重量。
打包机柱塞称重销,用于打包机容量和压力的感测控制。
拖拉机连接剪切销测量拖拉机和工具之间的连接力。其可对拖拽和实施位置进行自动控制。
行业领先的定制扭矩传感器,可对内燃机到电动马达进行扭矩测量,以确定机械效率和对车轮和机具的配电。
应变片用于传感器制造,并提供各种蠕变补偿值。 HBM 是全球最大的应变片制造商之一,提供的应变片多达数百种,并可按照客户的特定需求进行定制。
AED 可将模拟称重传感器提供的信号转换为数字信号,有助于让您的过程控制系统变得简单方便。
咨询 HBM 销售工程师
请发送给我: 报价 农业机械用 OEM 传感器 更多信息
开始您的询价
个人报价
技术咨询
快速响应