K-OP-A: 用于恶劣环境的铠装光纤应变测量链

K-OP-A 测量链是一个可配置的布拉格光栅传感器组,适合极为恶劣的工作环境,可能破坏传统光纤应变片的黏贴的应用环境。

K-OP-A 光纤测量链在单根光纤上可以集成 OL-WA 可焊接直片,非常适合高应变应用,以及 OR-WA 可焊接应变花等。适合多个点和多个方向应变测量。

K-OP-A 传感器适用于钢结构点焊,并带有坚固的铠装电缆保护光纤引线。

另外,OL-WA 直片可采用其他光纤应变片进行温度补偿。唯一的要求是将其焊接到与传感器一起订购的钢体(OTC-WA-Plate)上。

对于点焊,我们推荐使用 Heller c30 脉冲焊接设备(不可用于美国)。

测量链配置:

安全

  • 固有特性,对所有电磁效应免疫(EMI,RFI,火花等)
  • 电隔离

在恶劣环境下应用安全(尤其是可能爆炸,高压和强烈电磁场环境)

极为坚固

  • 不锈钢外壳和钢加强涂层
  • 卓越的弯曲能力(6微米芯纤维)

在恶劣的环境条件下,即使在弯曲的表面上,全天候运行都能准确的测量结果

可靠

  • 基于绝对物理量测量 - 布拉格波长 - 与功率波动无关

自我参考:长期稳定性的高质量测量

容易安装

  • 采用点焊方式,安装简单

使用寿命长,对结构材料具有永久不可降解的附着力

Components of the K-OP-A Optical Measurement Chain

 
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应