PACEline CLP 微型力垫圈可用于所有标准螺丝尺寸,最大到 M14

  • PACEline CLP 压电力垫圈新增三个测量范围,可用于所有标准螺丝,从M2.5到M14
  • 开箱即用,无需修改设备
  • 高速仅 3 到 5 毫米

微型压电力垫圈新增三个测量范围。可以用于所有标准螺丝,从M2.5到M14。典型的应用领域包括生产监控(例如压装过程中力监测,焊接力监测)和动态测量。

HBM PACEline CLP 压电力垫圈新增了三个测量范围,3 kN, 14 kN, 和 36 kN 量程。并且可以连接所有标准工业螺丝,从 M2.5 到 M14。可用于安装空间非常狭小的工业场合,无需调整螺丝或螺栓大小。

PACEline CLP 压电力传感器有七种不同的型号,量程 从3 kN 到 80 kN,高度仅 3到5毫米。所有CLP传感器均采用不锈钢制成,符合RoHS标准,并配有低噪声充电电缆,电缆长度为 0.5 m 或 1 m。

 “PACEline” 系列压电力传感器是应变测量技术的完美补充,多种产品和技术组合能为客户更加优异的测量解决方案。


Related Product

PACEline CLP 力传感器 [3kN ... 62kN]
空间狭小情况下用压电力垫圈