高精度: 即使在恶劣环境下应用
Z6R 称重传感器 – 结实, 容易清洗, 兼容 Z6
贸易秤用称重传感器 Z6R 额定量程 20 到 200 kg,并与 HBM 久经验证的 Z6 称重传感器完全兼容。即使在卫生要求高或恶劣环境下应用,Z6R 称重传感器表现也同样优异。
免费白皮书:节省成本,缩短清洗时间
剪切梁称重传感器结构紧凑,用途广泛。Z6 波纹管称重传感器已成为全球公认的标准,到目前已生产出超过一百万个。现在,创新设计,坚固的的新一代弯曲梁称重传感器的清洗时间更短。
在我们的免费白皮书中,您可进一步了解到:
- 剪切梁称重传感器的特殊结构
- 坚固的设计确保了更加高效的生产过程
- 如何使用最先进的剪切梁称重传感器缩短清洗时间。
请在这里注册,让我们立即了解您新的 Z6R 称重传感器。感谢您的注册,您可以直接下载白皮书!
不锈钢外壳紧致密封,非常坚固,可承受极端的机械应力和腐蚀性介质。无缝隙,无棱角,带保护功能的抗污设计使其可用于食品加工,药品生产或建筑材料包装 — 因为其极易清洗。
在恶劣环境下应用,无论是包装还是配料秤,Z6R 能够大幅减少宕机时间并保证高精度测量结果。让您从中真正获益!
采用 Z6R,确保您的生产不间断持续运行!
- 额定两次: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
- 精度等级 (OIML): D1, C3
- 认证: OIML, IECEx, ATEX
结实可靠
- 精度等级: D1, C3
- 保护等级: IP68/IP69K
- 不锈钢外壳
- 耐腐蚀性介质如清洗剂
- 可用在可能爆炸的环境中
- EMC 认证

无缝隙,无棱角
- 抗污设计,无缝隙,无棱角
- 可通过高压水枪冲洗
- 紧致密封
- 抛光表面
- 液珠极易滚落

极易清洗: 适合用于极高卫生要求和恶劣环境下应用
完全兼容
- 尺寸规格和 Z6 完全相同
- Z6 和 Z6R 完全电气兼容,替换方便

减少宕机时间, 容易集成,使用寿命长


CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
防爆型号可选
可选:
- 符合ATEX 和 IECEx 防爆标准。