最新的 PW15iA 数字称重传感器 - 自动化应用的“全能选手”

  • 最新数字称重传感器采用常用标准尺寸
  • 内置检重,灌装和配料称重功能
  • 最高防护等级,IP68 / IP69K

HBM 发布了最新的 PW15iA 数字称重传感器,一种实用的多功能产品,例如包装机械。由于其采用了通常使用的标准尺寸,最高防护等级 IP68 / 69K 和特殊的的数字功能,因此可以快速替换现有结构中的称重传感器。

PW15iA 数字称重传感器主要用于包装机械。由于其具有许多附加功能(例如,称重,灌装和配料),因此制造商无需对其单独开发,可以大大减少设备制造商的开发时间。

PW15iA 尺寸和螺栓间距采用行业标准。这使得称重传感器能够快速地集成到现有系统中,无需做任何更改。 PW15iA由不锈钢制成,具有最高的防护等级 IP68/IP69K。因此,称重传感器可承受工业清洗,并且耐腐蚀。

最高保护等级,行业标准尺寸兼容性以及多种称重功能组合使 PW15iA 称重传感器能够在多种不同应用中使用,远远超出了包装机械领域,从自动化配料到水下力测量。

相关产品

PW15iA 数字称重传感器,自动称重的全能选手
采用 PW15iA 数字称重传感器,您将受益于数字称重技术的优势
Huub: 高科技泳衣开发
作为其最新研究的一部分,Huub 有限公司正在为世界级顶级游泳运动员开发新的泳衣。