“HBM eDrive 测试”增强型功率分析仪现也可用于6相电机(和更高)

  • 电驱动和逆变器测试的创新性完整解决方案
  • 效率 mapping 是几分钟而不是几天
  • 现在可用于六相或更多相电机

“HBM eDrive 测试”增强型功率分析仪,增添了新的附加功能,可用于六相或更多相电机测试。这个完整的解决方案并可对扭矩,电气,温度,CAN [P1]总线和其他信号进行测量。

“HBM eDrive”测试解决方案用于逆变器馈电的电驱动系统测试。与传统的功率分析仪不同,“HBM eDrive”解决方案还提供数据采集和分析功能。

效率映射仅需几分钟

“HBM eDrive”测试方案效率映射仅需几分钟,而不是数天,远远超出传统功率计和后续PC分析的常规解决方案。“HBM eDrive”为模块化测量系统,单台主机最高可升级到 51 个测量通道。其是三相电驱动应用的理想选择,最新的增强功能使其可用于六相电机,混合动力或多电机驱动系统。

用于功率测量和数据采集(DAQ)的单个系统

除了具备功率分析仪功能,“HBM eDrive”测试系统还提供了数据采集系统(DAQ)的所有功能。可进行电信号与转矩,转速,温度,CAN总线,振动等其他测量量同步采集。所有数据均实时连续存储。

T40B和T12HP扭矩传感器确保了机械量的高精度采集。高达7.2 kV rms的高压探头可使中压电机直接连接到测量系统中,且不会影响数据采集精度或用户的安全。独有的隔离数字化仪可用于超过10 kV的高压电机。

相关产品

eDrive: 电机逆变器测试
直接快速地评估所有相关数据