最新的 FS62 可焊接光纤应变传感器,容易安装在钢结构上

  • 坚固且易于安装,可直接测量钢结构应变
  • 使用便携式焊接机轻松安装
  • 可在略微弯曲的表面安装

HBM FiberSensing 重新设计了紧凑型 FS62 可焊接光纤应变传感器。 该紧凑型传感器带有有不锈钢盖片,可直接焊接到钢结构和材料上。并可采用低功率便携式焊接设备进行焊接(2.0)。

新推出的 FS62 光学可焊接应变传感器可采用低功率焊接机进行点焊,安装变得更加简单。FS62 传感器具有较薄的横截面和刚度较低的优点,现在更加灵活,这意味着其现在也可以用于稍微弯曲的表面上,而不仅仅局限在平面上。

更高的耐用性

FS62 可焊接光纤应变传感器被重新设计,以便使光纤布拉格光栅(FBG)上不承受预张力,提高其鲁棒性和抗疲劳性; 因为纤维不再总是处于紧张状态,所以当牵引时作用在纤维上的水平力较小。另外,使用的铠装电缆可以抵御现场安装中的恶劣工况。

此外,焊接方式能够使传感器长期粘合在材料上,具有更长的使用寿命。 FS62 传感器可以用于管道,重载金属结构(起重机,涡轮机,发电机),风力发电机结构,铁路,桥梁以及需要进行应变测量的所有其他钢结构上。

兼容大多数光纤解调仪

FS62 传感器能够与大多数常见的光学解调仪兼容,可采用遥感技术,可以远程对数据采集设备进行设置。

该传感器使用 9μm芯光纤和高反射光栅,可以进行远距离传输,并且与标准电信光纤兼容以及FS系列的其他传感器兼容,FS62 光学可焊接传感器也可以使用单根光纤组装在阵列(K-SYS-FSA)中。

相关产品

FS62 - 光学应变传感器
FS62 是 HBM FiberSensing 的高性能光学应变传感器