FS22DI 光纤解调仪 更高的采样率和时间同步

  • 采样率最高达 1000S/s
  • NTP 时钟同步*
  • 更宽的温度范围[10º C to 40º C] to [0º C to 50º C]
  • 更高的分辨率和稳定性
  • 消耗功率更低
 * 需要使用控制 PC 运行 NTP 服务器

HBM FiberSensing 推出了新版本的高分辨率 FS22工业 BraggMETER DI 解调仪,具有更高的采样率,用于动态采集。

  • 将原有的 50 S/s,100 S/s,200 S/s 和 500 S/s 的实际采样率提高到 1000 S/s.
  • 解调仪内部集成 NTP 时钟同步协议
  • 绝无仅有 - 覆盖 100 nm 波长和 1000 S/s 采样率。

附加功能

  • 多达 8 个光纤通道,同时并行采集,且不会降低选定的采样率和分辨率。
  • 高动态,满足传感网络所的长距离和损耗要求。
  • 混合测量解决方案: 通过 catman® 软件,仅需单个接口即可与 HBM 其他设备组合使用。
  • 连续激光扫描技术,更高可靠性。

应用更广 

  • FS22 DI 解调仪的增强功能,提高了其在土木工程,岩土工程,航空航天市场的测试和监测项目中的适用性。
  • 更高采样率 - 打开了铁路,汽车和风电行业的应用大门。

兼容 BraggMONITOR DI 和 catman® 软件

  • FS22 工业 BraggMETER DI 解调仪,采样率高达 1000 S/s,并免费提供 BraggMONITOR DI 软件! 
  • 1000 S/s 采样率兼容 BraggMONITOR DI 1.6 或更高版本.
  • catman® 软件可用于采集,数据处理,记录,数据存储,可视化,并与其他设备集成
  • 1000 S/s 采样率兼容 catman Easy 货 catman AP 5.0 及以上版本的 Easy Optics 模块。

相关产品

Industrial BraggMETER
静态和动态光纤解调仪,专门用于在工业环境中光纤(FBG)传感器
FS42PI Portable BraggMETER
The compact optical interrogator runs on batteries or plugged to an external power source and is easy to carry. Ideal for measurements of FBG on field.