Temo Pese: 混凝土汽车衡 Temo Pese: 混凝土汽车衡 | HBM

Temo Pese 使用 HBM 称重传感器

自1892年起, Temo Pese 一直在意大利卡尔托(RO)制造工业秤,多年来一直持续增长,并一直在衡器市场上占据领先地位。其衡器主要由钢铁或混凝土制成。

创新,激情,专业能力,不断创新,超过120年的经验,是  Temo Pese 成功的基石。

与核心供应商共同协作是 Temo Pese 在其商业运作中占据了重要作用。 多年来对供应商一直精心挑选并共同合作。 Temo Pese 股东Alberto Bimbatti 谈到:

"这种协同作用的一个具体例子是与 HBM 的合作。我们于2016年开始 HBM 在新系列产品上进行合作,并在市场上获得了成功,尤其是国际市场。"

高品质的 TCA 混凝土卡车秤

Bimbatti继续说道:“TCA混凝土卡车秤的设计和开发旨在提供最高质量的解决方案,实现运输和搬运的简单性和安装的灵活性。

HBM意大利销售工程师 Dario Masato 解释说:“C16A 柱式称重传感器首先被选中,因为它们非常坚固,精确可靠,能适合多种应用,甚至是最高级别应用,例如Temo卡车秤“。

TCA 称重模块由振捣混凝土制成,有以下特点:

  • 防滑表面,在卡车湿度较大或覆盖积雪或冰的情况下,能为车辆和人员提供最大的安全性;
  • 采用 EverCreate Vetrofluid 防水。EverCreate Vetrofluid 是一种特殊的防水剂,能防止温度变化,氯化物,硫酸盐和除冰盐以及霉菌,藻类和 苔藓的侵蚀,防止钢筋氧化;
  • 更低的梁体,减少建筑工程量
  • 通过认证的锚固衬套保证最大的安全性。

Bimbatti解释说。预制钢筋混凝土冲坑式地磅是Temo Pese的顶级产品,也是意大利唯一的这种类型卡车秤的制造商。这种低帮可以快速安装(冲坑可以在一天内完成,卡车秤安装需要一天的时间),可以实现最高质量的安全称重系统。

这些预制模块由三种振捣混凝土制成,它们可以组合成一个3米宽,任意长度的地磅:

  • 箱型截面模块: 两个模块用于第一对称重传感器安装;
  • C 模块: 每个模块都装有一对称重传感器,数量取决于卡车秤的类型;
  • 侧间隔模块: 与其他两个不同,该模块的长度根据坑的总长度而变化。