IMEKO 2017 – 国际计量组织论坛

国际测量联合会 “IMEKO” 是计量学和计量学组织最重要的国际论坛。 来自世界各地的科学家使用这个论坛来交流有关量化可追溯性的知识,并旨在确保其国家“标准”与其他国家的国家“标准”完全相符。IMEKO 的基本目标是促进计量和仪器仪表领域的科学和技术信息的国际交流,并加强这些科学家和行业工程师之间的国际合作。

高精度 - 未来的趋势

HBM作为全球高精度测量技术的领导者之一,自1973年以来一直参与 IMEKO 建设。IMEKO 论坛是测试和测量技术未来发展趋势的早期指标,因此具有重要意义。

今年的 IMEKO 论坛活动于2017年5月30日至6月2日在赫尔辛基举行。由芬兰计量研究所 VTT MIKES 主办。来自23个国家的140位知名科学家参加了今年的会议。质量和扭矩(TC3),硬度测量(TC5)和动态校准(TC22)是今年最重要的主题。

HBM 发表了以下演讲:

数字化 – 一项巨大的挑战!

HBM 还参加了 “数字化”专题圆桌讨论。 就 “数字化,数字价值的内容,可靠性”进行了专题讨论。 AndréSchäfer 博士发表了“数字转换”方面的经验,并领导了 “力与测量链” 科学会议讨论。

QuantumX MX238B - 25 ppm 精度的高精密测量模块

HBM 在现场提供展台,参与者对其进行了性能测试。紧凑型 QuantumX MX238B 精密模块是一款具有0.0025精度等级的双通道模块。该精度等级允许的偏差仅为25ppm(百万分之一)。 这意味着该精密放大器的允许偏差不超过 “百万分之25"。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务