T40HS 扭矩传感器提供新的量程

  • 高速扭矩传感器 T40HS 提供更小的量程,最小为 100 Nm; 转速高达 45,000 rpm.
  • 设计结构短,刚度高,精度等级为 0.05.
  • 是推进系统,涡轮机,传动试验台,可调节执行器或完整传动系统效率测试的理想选择。

HBM T40HS 高速扭矩传感器发布了新量程段,最小扭矩为 100 Nm,其精度等级为 0.05, 转速高达 45,000 rpm.

T40HS 的特点是结构短,刚度高,精度高,并且具有极低的测量不确定度。T40HS 低量程适合能量回收系统,电驱动,推进系统,涡轮机,变速器测试台,可调节执行器或完整传动系统的效率。

其转子采用轻质钛合金制造,具有极低的转动惯量,并符合相关的欧洲标准,并通过 FCC,IC 和 CE 标签认证。