电气工程基本原理研讨会
两天 多个地点 水平: 初学者
现代测量技术是以模拟和数字电子技术为基础的。因此,了解电气工程的基本原理是必要的,可以帮助您更好地理解测量技术。
例如,你可以熟悉直流电路和交流电路的区别,串联和并联电路,并且能够计算不同信号的频谱。
通常,在我们的测量技术研讨会中,大约50%的参与者是非电气工程师,他们通常对这些主题感到不确定。因此,我们为您设计了这个特别的研讨会,从也许不受欢迎的电气工程领域开始学习。
本次研讨会的目的是帮助您了解电气工程的基本原理。重点是关于测量技术主题。为您更深入地了解测量技术打下基础。
研讨会内容:
- 电流和电压测量的基本方法。简述直流电路
- 测量放大器的输入和输出电阻
- 功与功率:机械量与相应电量的关系
- 电振荡电路,传递函数
- 选择合适测量引线(交流电压用线圈和电容)
- 如何考虑各种信号(瞬态、周期等)
- 交流电压信号的不同形式(正弦、混合信号、方波等)、频谱、额定输出(算术平均值、整流值、均方根值)、信号带宽、采样率
- 数字数据传输中信号随时间的变化(脉冲、电平、阈值、时钟等)
- 放大器的其他电气规格,例如参考地与差分测量、共模电压、噪声、信噪比、分贝单位的测量。
目标群体:电气工程专业外技术用户。
Locations and Prices
可选日期
No Seminars available.