Deacon 工程师使用 SomatXR 对钻孔机和水管进行测量
在世界上最恶劣的条件下进行耐久性测试,并可将材料应力和数据的在世界任何地方:HBM 超坚固的 SomatXR 数据采集系统 能在极为艰难的条件下确保高性能。澳大利亚 Deacon 工程师使用 SomatXR 对钻孔机和水管进行测量。Deacon 在澳大利亚提供的服务包括三维绘图、有限元分析、疲劳分析、设计验证等。
Matt Rudas博士,Deacon 高级有限元分析师表示公司的多个部门已经在使用somatxr系统了。
“钻头扭矩需要在地下一千米进行,潮湿,噪音以及高温是最大的问题。另外还需要测量主水管的应变 – SomatXR 系统非常适合这项工作。”
在了解 NVMS 测量系统应变测试后,Matt Rudas 博士认为 SomatXR 是一个适合的解决方案,测量准确可靠,坚固耐用。
首要事项: 易用性
“我们需要一个强大的和可靠的系统,操作简单,这样工程师每天能准备快速部署使用,”Rudas博士解释说。
“最重要的是它操作简单。能够对测量信号进行实时观察和操作,并产生测量结果。例如将测量的应变信号转换为扭矩,从而使客户能获得即时测量结果。”
SomatXR 系统的优势还包括电池供电和便携性,以及高质量的配件等。
结实的测量链优化测量方案
这种产品的质量也体现在 HBM catman 数据采集和分析软件 上。
“我们认为 catman软件,易于使用且功能强大”
Rudas博士说:“与 SomatXR 系统结合,使用方便可靠,并具有优异的处理能力 - 直观的界面和适应性允许用户简化他们的测量项目。”
SomatXR 概览:
特别设计用于测量在恶劣的操作条件,例如户外,建筑工程,采矿和农业机械,以及重型越野车。
在线数据处理
非常适合在极端环境下移动车辆测试应用模块化设计,可扩展
能承受高达70g 的振动和至少10g 冲击。
多种数据格式存储,易于管理和分析
精密时间协议
内置固态硬盘,支持USB海量存储
千兆以太网通信,支持Wi-Fi