光纤传感器应变测量术语表
| λ | 波长 | 波长是布拉格光栅传感器测量的峰值波长。它通常用纳米(nm)表示。 |
| λ0 | 参考波长 | 参考波长是布拉格光栅传感器在参考条件(零应变、参考温度等)下的峰值波长。它通常用纳米(nm)表示。 |
| Δλ | 波长变化 | 波长变化(通常也被称为偏移或变化)是波长和参考波长之间的差异(参考值): Δλ= λ- λ0。它通常用纳米(nm)表示。 |
| k | k 系数 | 应变 k 系数(也被称为 k 系数) 是光纤应变片的波长变化与(Δλ/λ0) 应变变化 Δ&epsilon 之间的比值。等式为: Δλ/λ0 = k.Δε。这个值是一个无量纲数,取决于使用的光纤和传感器封装。对于 HBM 光纤传感器来说,k 系数通过数据和校准表来进行识别每个不同的传感器。 |
| ε | 应变 | 应变是一个无量纲的值,表示材料长度到其初始长度的相对变化。它通常是一个很小的值,一般通过 µm/m, ppm 或 10-6 来表示. |
| S | 灵敏度 | 光纤应变传感器的灵敏度是测量应变和布拉格波长之间的比: Δε/Δλ= S. 一般称为微应变每纳米[(µm/m)/nm)] 并且每个传感器都不同,其取决于初始基本波长,即: S=1/(k. λ0). |
| TCS | 温度交叉敏感度 | 温度交叉敏感度是指由温度变化引起的传感器测量漂移。即每变化 1ºC (or 1ºK) 传感器所产生的测量误差。该值的单位为 (µm/m)/ºC [or (µm/m)/ºK] ,其用于补偿温度对光纤应变传感器的影响(不考虑试样的热膨胀补偿)。 |
| σ | 应力 | 机械应力为力 F 和截面积 A 的商,σ=F/A. 通常表示为 KPa. |
| E | 弹性模量 | 弹性模量或杨氏模量是线性弹性材料中的应力和应变之比。其由 胡克定律 (σ=E.ε) 来确定。 |
| v | 泊松比 | 泊松比是指材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值,也叫横向变形系数,例如铝合金, ν = 0.33 |