PACEline CSW: 剪切力测量用微型压电力垫圈 PACEline CSW: 剪切力测量用微型压电力垫圈 | HBM

PACEline CSW 微型压电力垫圈:用于剪切力测量,量程 1 kN 到 8 kN

PACEline CSW 系列的压电力垫圈能够可靠地测量电缆方向的剪切力。高度仅3至5 mm之间,CSW 力垫圈能显著得节省空间,具有与 PACEline CLP  力垫圈 (用于测量法向力)相同的尺寸。

通过将CLP 与至少两个CSW 力垫圈以不同方向结合安装,可以建立非常小的测量系统来同时测量不同方向的力。

PACEline CSW 系列力垫圈采用防锈蚀材料制成,设备防护等级为IP65。

  • 量程: 1 kN 到 8 kN
  • HBM 精度等级: 1

小巧可靠

  • 安装高度: 3.5mm(1kN)至5mm(8kN)
  • 外径:16 mm至36 mm(取决于量程)
  • IP65高防护等级电缆
  • 对电磁干扰不灵敏

可靠力测量,即使在狭窄的空间和/或不利的环境条件下(电磁兼容,湿度)。

快速,更大的测量范围

  • 具有更广量程
  • 低串扰
  • 高频
  • 低漂移

由于测量范围广,可用一个传感器执行不同的测量任务。与CLP相结合,可组成多轴测量系统。

精心设计

  • 电荷放大器已在业界得到验证-也可提供更高的设备保护等级
  • 与测量对象电隔离的加法盒和放大器
  • 大量选择低噪音电缆和延长适配器。

附件齐备,测量系统可以快速安装。安装时不需要额外的绝缘垫圈(由于电气隔离)。

多种可选附件

  • 多种电缆
  • 用于并联连接传感器的加法盒
  • 延长电缆用插头

PACEline 附件

PACEline CSW 产品资料

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应

HBMshop 立即获取报价,交货周期等