SomatXR CX22B-R 数据记录仪用于交互车辆测试 SomatXR CX22B-R 数据记录仪用于交互车辆测试 | HBM

SomatXR CX22B-R-W – 现场数据采集

超加固 SomatXR 系列及 CX22B-R-W 数据记录仪是 恶劣环境应用 的完美解决方案。

使用 预装的 catman 数据采集软件,所有采集的数据都以健壮可靠的二进制格式存储在 180 GB 的内部存储器中。整个测试配置的所有元数据都会自动保存,因此您可以快速跟踪测试结果并对多个测试进行比较。catman 提供强大的在线处理功能,可在现场执行基于脚本的 自动化测试

CX22B-R-W 可交互执行测试任务、直观地查看和检查已记录的数据,在现场生成报告并得出结论。提高您的测试生产力,减少重复测试。

对于24/7 全天候监控作业,您可将 CX22B-R-W 设置为 无人值守模式。该模式通过不同的数据记录模式(通过事件触发并切换数据速率),通过额外的数据存储、流式数据、通知(报警)和远程操作连接到云端。

混合信号测量,极高灵活性

SomatXR 通过精确采集混合信号测量值、完全时间同步、多种数据速率帮助您完成验证任务。并可对不同来源的数据进行分析。

可连接不同输入类型包括:

可连接不同输入类型包括:

  • 力和应变片
  • 加速度和麦克风(IEPE、MEMS)
  • 电压输入
  • 电流传感器
  • 位移(感应式,电位计)
  • 温度(热电偶、RTD、NTC、PTC)
  • 转速(编码器、拾音器)
  • 车辆总线(CAN FD、MVB)并通过 xCP 直接访问 ECU
  • 运动学和位置传感器(GPS/GNSS/IMU)
  • 视频
  • 更多

SomatXR 是恶劣环境应用的理想选择,它提供了许多优点,包括:

  • 可组成集中或分布式系统
  • 模块化,更灵活
  • 数据传输可靠方便
  •  通过EtherCAT 或 xCP-over-Ethernet 集成到MCD工具中
  • “即插即用”

优点

灵活

  • 混合信号采集:机械、温度、电气、车辆总线、运动学和位置、摄像机等。
  • 无人值守数据记录或交互式测试,实时可视化和分析
  • 真正的模块化:分布式或集中配置
  • 通过 CX27C 实时或集成到 MCD 工具中

 

用途广泛

极为健壮

  • MIL 级防震和防震装置,适用于极端恶劣环境
  • 整体防护等级为 IP65,防尘等级为 IP65/GE67
  • 更宽温度范围(-40°C至+80°C),防露点
  • 非常健壮的数据格式(导出到其他格式)

 

现场可靠使用

简单快捷

  • 无需编程,通过传感器数据库或 Excel 直接导入
  • 定制您的可视化和操作界面,并可触摸操作
  • 在测试过程中可深入了解跟踪测试数据
  • 用于触发和警报的数字 IO

 

高效工作流


典型应用

农业和建筑机械

  • 结构荷载和数据收集
  • 整车测试和云集成
  • 超坚固的设计
  • CAN J1939 支持

汽车

  • 路面或轨道上机械部件载荷的移动数据采集(道路载荷数据采集=RLDA)
  • 车辆动力学试验(行驶和操纵)、功能和制动试验
  • 支持 CAN FD 和 xCP-on-CAN support
  • 可通过 xCP-on-Ethernet 集成到任何MCD工具中

轨道交通

  • 认证和验收测试运行
  • 车载基础设施监测
  • ISO EN 45545认证模块(消防安全)
  • 基于光纤以太网的远程分布式测量

航空和国防

  • 飞行试验(变速箱、结构、动力学)
  • 转子叶片试验
  • 支持 ARINC 和 MIL-STD 总线
  • 超坚固的设计
Download the CAD step files for this product!
SomatXR CX22B-R CAD step files
SomatXR CX22B-R Accessories CAD step files

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
CX22B-R - Data sheet English
CX22B-R - Datenblatt German
选型手册
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
操作手册
CX22B-R - Bedienungsanleitung German
CX22B-R - User Manual English
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
快速指南
SomatXR Rugged DAQ - 快速指南 English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
附件
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet English
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
驱动
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 05/2020  |  Version: 1.2.1  |  Size: 66 MB
Related Documents: Release Notes

German
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
安全说明
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
CX22B(-R)-W - EU Declaration of Conformity 多语言
软件
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

多语言
Tech Notes
Integrating Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers into QuantumX / SomatXR Data Recorder

This Tech Note describes how to connect and acquire data from RoaDyn / KiRoad Performance with the central Data Recorder CX22B from the QuantumX or SomatXR series.

English
SomatXR - Tech Notes English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等