GN8101B, GN8102B, GN8103B: 高速数据采集卡 GN8101B, GN8102B, GN8103B: 高速数据采集卡 | HBM

GN8101B, GN8102B, GN8103B: 高速机械和电气信号输入卡

GN8101B, GN8102B 和 GN8103B 数据采集卡带有8个高速通道。低噪声,高带宽,带有可选择的抗混叠滤波,误差为 0.1% ,具有极高的性价比。具有三种不同型号::

  • GN8103B: 14-bit 分辨率 采样率为 25 MS/s
  • GN8102B: 14-bit 分辨率 采样率为 100 MS/s
  • GN8101B: 14-bit 分辨率 采样率为 250 MS/s

增强分辨率模式可将分辨率提高到16位,但采样速率将会变低。每板8千兆字节的大内存可捕捉较长的事件,而数字触发功能可确保在事件发生时获取数据。

高保真信号

  • 误差0.1%
  • 14/15/16 bit分辨率;更高动态分辨率
  • +/-10 mV 到 +/-100 V 输入范围
  • 1 MOhm 或 50 Ohm 输入
  • 模拟抗混叠滤波器
  • 数字巴特沃斯和贝塞尔信号滤波器

可靠的数据采集&nbsp,即使在恶劣的应用环境中。

采集可靠

  • 8通道同步采集
  • 每通道均带有数字触发器
  • 高达 200 次触发/秒
  • 8G RAM
  • 卡与主机(光纤)之间的采样和触发同步
  • 数据自动转储到本地或PC硬盘

系统结构 保证不错过任何事件,不会丢失任何数据

功能强大

  • 扫频采集或连续采集,甚至同步
  • 触发器采样率切换
  • 范围显示更生动
  • 极快的下载速率, 最大 400 MB/s 到 PC
  • 实时数学 DSP (降速下)
  • 附带 计数器 / 时间 通道和输出

通过结合处理范围,瞬态记录仪和数据采集功能,直接访问感兴趣的数据

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 數據表 Chinese
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Caractéristiques techniques French
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Data Sheet English
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Datenblatt German
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Hoja de características Spanish
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Prospetto dati Italian
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 데이터 시트 Korean
GN8101B, GN8102B, GN8103B - データシート Japanese
选型手册
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
安全说明
KAB2139 - 快速指南 English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
GEN series - EU Declaration of Conformity 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等