恶劣环境下的梁式称重传感器:坚固的设计确保高效的生产过程
在恶劣的生产过程中,梁式称重传感器经常暴露在灰尘,液体和强清洗剂环境中。为确保在恶劣环境下依然获得精确的测量结果,HBM 提供了特殊的解决方案和产品,例如 Z6R 称重传感器 - 结实,兼容,容易清洗,确保生产过程更高效。
梁式称重传感器量程从5千克到10吨,被广泛地应用在各种生产系统中。
“1972年 HBM 推出 Z6 称重传感器,为梁式称重传感器设定了标准,其采用波纹管来保护敏感的测量部分”,HBM 梁式称重传感器产品经理 Stefan Schmidt 解释道。
梁式称重传感器有很多工业应用,例如用于料罐和过程称重。除了制药、化学和化妆品工业,梁式称重传感器也用于建筑材料、食品和动物饲料工业。这种类型的称重传感器主要用于台秤、计量和配制系统、包装机和检查秤。在这些应用中,测量结果必须特别精确,很多需要满足贸易秤标准。在某些场合,生产过程中的条件苛刻,或者有特殊的卫生要求,例如食品生产中,需要定期清洗系统和称重传感器。
“为此,HBM 制定了一个新的标准,”Stefan Schmidt 解释道:“其采用了保护设计和新的制造工艺,因此非常坚固且容易清洗”。



在恶劣环境下使用的称重传感器
在某些应用中,传感器和需要暴露在布满灰尘,液体等恶劣的工业环境中。
- 首先, 灰尘和液体会对称重传感器带来影响,例如建筑材料和食品等生产过程。
- 另外,清洗过程会对传感器表面产生破坏。因为化学清洗剂会在很长的一段时间保持活性。
- 高压清洗要求传感器能抵御高压水流。特别在食品工业中,为了达到高标准的卫生条件,传感器需要经常进行高压清洗,以彻底清除传感器表面污垢。
清洗过程中, 生产系统需要停机 - 清洗过程越困难,停机时间就会越长。这也是 HBM 为何推出 Z6R 称重传感器的原因 - 通过更坚固的设计,更短的清洗时间,来提高制造商的生产效率。


Z6R 称重传感器:坚固设计确保高效生产
Z6称重传感器是标准的,因为它是市场上第一个密封称重传感器,能防止水和污物进入称重传感器内部。


Z6R 采用抛光不锈钢制成覆盖管, 没有任何缝隙和棱角,并且具有更厚的外壁。污染物不容易附着。液体也更容易下落,能够使其达到更高的卫生要求。这在制药、化学、化妆品工业和建筑材料、食品和动物饲料的生产中具有极大的优势。
“保护等级IP68/69K,非常坚固,甚至可承受高压清洗以及带有腐蚀性的化学清洗剂,”Stefan Schmidt 解释道。
Z6R称重传感器还带有 ATEX 和 IECX认证,可用于潜在爆炸性环境中。另外其完全兼容 Z6 传感器。因此可以快速集成到现有的平台、机器和系统中。
最新的 Z6R 称重传感器:
容易清洗 – 采用保护设计
- 保护设计,无焊缝和棱角
- 可采用高压清洗
- 测量体紧致密封
- 电抛光表面,残留物不容易附着

结实 – 用于恶劣环境中
- 精度等级 C3
- 高等级不锈钢外壳
- 采用化学腐蚀性清洗剂清洗
- 可用于可能爆炸的环境中
- EMC 认证

快速集成– 容易安装并减少宕机时间
- 尺寸和 Z6 传感器完全相同
- Z6 和 Z6R 完全电气兼容
- 替换简单方便

适合多种应用和工业场合
- 适合用于贸易称重和料罐称重
- 广泛用于化学,制药,建筑材料,动物饲料和食品工业
- 适合用于平台秤,配料系统,包装机械和检重秤等