最新的 PACEline CSW 微型力垫圈用于剪切力监测

  • 最新的 PACEline CSW 微型压电力垫圈,即使在密闭空间和/或恶劣环境(EMC、湿度)下,也能实现可靠的力测量。
  • 更宽的测量范围使不同的测量任务可用一个传感器即可完成。
  • 完美匹配的附件,安装快速方便。

HBM 发布了用于剪切力监测的 PACEline CSW 微型力垫圈。其典型应用领域包括对切削、铣削、车削等加工过程进行力监测。此外,CLP 微型力传感器可使力垫圈快速升级为多轴传感器。

PACEline CSW 剪切力压电力垫圈高度非常低,为 3 和 5 mm。在传感器被安装和校准后,可以可靠地测量电缆方向的剪切力。 CSW 占用空间非常小,并且与 PACEline CLP 具有相同的尺寸。

同 CLP 力垫圈一起使用,并将两个 CSW 力垫圈安装在不同方向上,可以让测量系统同步测量不同方向的力,并且只占用极小的空间。

PACEline CSW 力垫圈由不锈钢材料制成,并带有固定电缆,保护等级为 IP65。额定量程从 1 kN 盗 8 kN。HBM 提供完美匹配的附件,安装简单方便。其采用直流隔离技术,因此无需额外的绝缘垫圈。