LB11: 用于螺栓和螺丝测量的应变片

螺栓是连接不同部件的通用结构件。LB11 是一种带有引线的柱状应变片,其专门用于螺栓,螺丝及其他结构件的应变,力与振动测量。

其带有铜引线并可直接用于预钻孔的螺栓结构件上。因此需要在结构中钻 2毫米的孔。作为一种管状应变片,其应用温度范围为 –200°C to +140°C。

结构紧凑

  • 孔径仅需 2mm.
  • 柱体高度:11.5 mm
  • 测量栅丝: 3 mm

可在大多数受限表面进行应变,力与振动测量

抗腐蚀

  • 可对钢材料进行温度响应补偿
  • 阻值:120 Ω
  • 5% 正负应变测量

完美匹配应用所需

立即可用

  • 备有库存
  • 配有 60 mm 铜引线

节约时间,立即可用!

LB11 典型应用

轴向力

Strain

动态负载 (振动)


Learn how to install LB11

 

The installation of cylindric strain gauges in bolts differs from conventional installations on flat surfaces.

Watch this video and learn how to integrate this special gauge in a screw.

 

Want to know more about strain gauge installation? Click here!


LB11 技术特点

 立即可用额定阻值 尺寸 [mm/inch]焊接端子
测量栅丝基底 -
Ωabcd 
1-LB11-3/120ZW 12035611.5 

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
German
English
Russian
Declaration of Conformity
German, English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应