可在大多数受限表面进行应变,力与振动测量
LB11 & TB21: 用于螺栓和螺丝测量的应变片
螺栓是连接不同部件的通用结构件。LB11和TB21是一种带有引线的柱状应变片,专门用于螺栓,螺丝及其他结构件的应变,力与振动测量。
其带有铜引线并可直接用于预钻孔的螺栓结构件上。因此需要在结构中钻 2毫米的孔。作为一种管状应变片,其应用温度范围为 –200°C 到 +140°C。
- LB11 带有一个测量栅丝,1/4 桥连接,电阻为 120 Ω.
- TB21带有两个测量栅丝,彼此呈 90° ,半桥连接并可进行温度补偿,电阻为1000 Ω (+/- 1%).。+-5°K温度变化时会导致0至80µm/m的漂移,通过 TB21可进行温度补偿,具体取决于螺钉和安装状况。 这是由于被测物体有不同的几何结构,与平面对象上的安装有很大不同。

结构紧凑
- 孔径仅需 2mm.
- 柱体高度:11.5 mm
- 测量栅丝: 3 mm

抗腐蚀
- 可对钢材料进行温度响应补偿
- 阻值:120 Ω
- 5% 正负应变测量

精确匹配应用所需
立即可用
- 备有库存
- 配有 60 mm 铜引线

节约时间,立即可用!
LB11 典型应用
轴向力

应变

动态负载 (振动)

技术特点
| 立即可用 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 焊接端子 | ||||
| 测量栅丝 | 基底 | - | |||||
| 钢 | Ω | a | b | c | d | ||
![]() | 1-LB11-3/120ZW | 120 | 3 | 5 | 6 | 11.5 | |
![]() | 1-TB21-3.3/1000HW | 1000 | 3 | 5 | 6 | 11.5 | |
如何安装 LB11 或 TB21
圆柱应变片在螺栓中的安装不同于传统应变片安装。
想了解应变片整个安装过程? 点击这里!
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LB11 - 數據表 | Chinese | |||
| LB11 - Caractéristiques techniques | French | |||
| LB11 - Data Sheet | English | |||
| LB11 - Datenblatt | German | |||
| LB11 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LB11 - Hoja de características | Spanish | |||
| LB11 - Prospetto dati | Italian | |||
| LB11 - データシート | Japanese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| TB21 - Data Sheet | English | |||
| TB21 - Datenblatt | German | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||