传感器中应变计内部接线用电缆、跳线和绞线
我们可为您提供传感器中的应变计布线所需的电缆、绞线和跳线, 此外,单击此处可查看可满足应变计桥路布线的完整产品清单.。
聚氯乙烯绝缘极软绞线
PVC绝缘极软绞线可用于传感器中应变计的内部接线。
请注意,软绞线不耐以下化学品:酯类、氯化烃、酮、芳烃、苯、液态卤素、浓硝酸和水溶液(取决于增塑剂)。
- 热阻范围: 105°C 短暂: 永久 70°C
- 横截面直径: 0.04 mm2 (多线)
- 外径: 0.6 mm
- 包装: 25 m 每卷
- 阻值: 0.417 Ω/m

聚氨酯绝缘铜线(漆包铜线)
聚氨酯绝缘铜线(漆绝缘铜线)可用于传感器中应变计的内部接线。
油漆绝缘铜线不耐以下化学品:强酸、强碱、醇类、芳烃、饱和蒸汽和热水。
- 热阻范围: 暂时: 175° 永久: -40°C to +155°C
- 横截面直径: 0.04 mm2
- 包装: 25 m 每卷
- 阻值: 0.131 Ω/m