GEN2tB: 分布式,可单机使用的数据采集系统

从入门级数据采集系统到高端瞬态数据记录仪, GEN2tB 都能满足您的需求。其带有两个插槽,在小通道应用中极具成本效益,但依然提供高端特性。更小的尺寸使其便于携带,甚至是移动应用,并可安装在终端测试台的机架中。GEN2tB 数据采集系统可以扩展到 12 个电压 (或电流) 通道, 16 个高速应变或加速度传感器通道, 或与光纤数字化仪共同或混合使用,最高可达 24 通道。

在应用中, 如果大量通道需要围绕大型结构或测试区分布时,因为采用光纤 主/从 连接,可以抵御电气噪声干扰,因此可完美匹配此类应用。 GEN2tB 数据采集系统带有免费的 Perception 软件(标准版), 可以安装在标准 PC 中对系统进行控制和浏览采集的测试数据。 

通过选择不同的输入卡,GEN2tB 数据采集系统可满足以下应用:

  • 采用 基本输入卡 GEN2tB 可以记录电压或是采用 IEPE 传感器的振动信号, 最大 16 通道同步采集,采样率最高为 2 MS/s.
  • 采用带有实时数学功能的 1 kV 输入卡,能将 GEN2tB 变成一台带有实时功率计算和谐波分析, 强大的 12 通道功率分析仪
  • 采用 通用输入卡,连接应变,IEPE 传感器或热偶,GEN2tB 可用于 材料测试,样率最高为 500 kS/s。
  • 250 MS/s 输入卡 可用于 超快电压和应变测量(分裂式霍普金森杆) 或与光纤数字化仪一起使用用于 真正的高压/高功率环境。 

主机功能强大

  • 带 Perception 标准软件,更具成本效益
  • 结构紧凑,重量轻
  • RJ45 或光纤以太网
  • 100 MB/s 流盘速率到 PC
  • 内部 SSD, 200 MB/s
  • PTPv2, GPS, 和 IRIG 时间同步
  • 光纤 主/从 连接

功能强大,更具成本效益 的数据采集系统

应用灵活

  • 用于 PC 的数据采集前端
  • 可单机使用的数据记录仪
  • 可通过 WLAN/4G 远程控制
  • 可组成任意通道的多主机系统
  • 使用光纤 主/从 连接的分布式数据采集系统
  • 用于第三方软件的 “Number crunching” 前端, 使用 GEN DAQ API 可集成到 Windows/Linux 系统中。

使用灵活,可用于实验室和车辆移动测试

多种应用包

  • 带 200 kS/s 1000 V 输入卡,用于 eGrid 应用包
  • 带 2 MS/s 1000 V 输入卡,用于 eDrive 应用包
  • 带 500 kS/s 通用输入卡,用于高速机械测试应用包
  • 带 250 MS/s 高速输入卡,用于电气瞬态记录

开包即用,包含软件, 极高性价比

便携、移动和独立数据采集

结构坚固,重量轻,便于运输。可选 SSD 硬盘, 流盘速率高达 200 MB/s,GEN2tB 可作为单机数据记录仪使用。采用 Perception 软件设置完成后,GEN2tB 可与 PC 断开,基于触发进行数据采集。这非常适合用于故障排除,或进行移动数据采集。

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
English
Chinese
French
German
Spanish
Italian
Korean
Japanese
选型手册
Chinese
French
English
German
Italian
Japanese
English (US)
Portuguese
Chinese
English
German
操作手册
English
English
English
附件
English
English
English
English
安全说明
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
多语言
多语言
其他
English
English
软件

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

多语言

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

多语言

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应