KFU 应变片: 温度最高达 +350 °C

KFU 系列应变片是在极端高温条件 (350°C) 下进行结构测试的理想选择。

KFU 是预制导线应变片,配有 1米长的高温保护电缆。根据应用不同,可选择 2 mm 或 5 mm 栅丝。温度匹配 铁素体钢、奥氏体钢和铝等。典型的应用包括高压釜或蒸汽下的应变测量。

  • 温度范围:350 °C 或以下至少 72 小时,300 °C 或以下至少 360小时。
  • 可用粘合剂: 350 °C 仅适合预制导线应变片和附件。310 °C 及以下可使用 EP310N 胶水。 更高温度(最高 350 °C) 需使用 PI32 粘合剂。
订购号 温度匹配额定电阻测量栅丝 (mm)基底 (mm)最大允许激励电压 
   Ω a b c d V

预制 3线高温电缆: 

  • 电缆长度: 1m
  • 引线横截面积: 0.07 mm2
  • 电缆直径: 0.38 mm
  • 电阻: 0.5 Ohm/m
  • 热阻: -30 °C 到 350°C
  • 电缆颜色: 黑; 黄; 绿

 

 

 

 

1-LKFU11-2/350-1-3铁素体钢

  350

 2 2.4 10 3.7 

5-10

(在包装上注明)

1-LKFU15-2/350-1-3奥氏体钢  350  2 2.46 3.7

5-10

(在包装上注明)

1-LKFU13-2/350-1-3  350  2 2.4 6 3.7

5-10

(在包装上注明)

1-LKFU11-5/350-1-3铁素体钢  350  5 2.4 6 3.7

5-10

(在包装上注明)

1-LKFU15-5/350-1-3奥氏体钢  350  5 2.4 10 3.7

5-10

(在包装上注明)

1-LKFU13-5/350-1-3  350  5 2.4 10 3.7

5-10

(在包装上注明)

 

订购号温度匹配额定电阻测量栅丝 (mm)基底 (mm)最大允许激励电压 
   ΩabcV

预制 3线高温电缆

  • 电缆长度: 1m
  • 引线横截面积: 0.07 mm2
  • 电缆直径: 0.38 mm
  • 电阻: 0.5 Ohm/m
  • 热阻: -30 °C 到 350°C
  • 电缆颜色: 黑; 黄; 绿
 
1-XKFU91-2/350-1-3铁素体钢  350  2  2 10

5

1-XKFU95-2/350-1-3奥氏体钢  350  2  2 10

5

1-XKFU93-2/350-1-3  350  2  2 10

5

1-XKFU91-5/350-1-3铁素体钢  350  5  2 11

5

1-XKFU95-5/350-1-3奥氏体钢  350  5  2 11

5

1-XKFU93-5/350-1-3  350  5  2 11

5

 

订购号温度匹配额定电阻测量栅丝 (mm)基底 (mm)最大允许激励电压 
  ΩabcV

预制 3线高温电缆:

  • 电缆长度: 1m
  • 引线横截面积: 0.07 mm2
  • 电缆直径: 0.38 mm
  • 电阻: 0.5 Ohm/m
  • 热阻: -30 °C 到 350°C
  • 电缆颜色: 黑; 黄; 绿
 
1-RKFU91-2/350-1-3铁素体钢  350  2 1.2  8

5

1-RKFU95-2/350-1-3奥氏体钢  350  2 1.2  8

5

1-RKFU93-2/350-1-3  350  2 1.2  8

5

1-RKFU91-5/350-1-3铁素体钢  350  5 1.4  11

 

5
1-RKFU95-5/350-1-3奥氏体钢  350  5 1.4  11

5

1-RKFU93-5/350-1-3  350  5 1.4  11

5

 

KFU 应变片安装附件

KFU 应变片用 高/低 温电缆

它包括一个3扭线缆,并带有一层聚酰亚胺陶瓷。其可用于内部应变桥路连接或是通过接线端子连接。

  • 引线截面积: 0.07 mm2
  • 电缆直径: 0.38 mm
  • 电阻: 0.5 Ohm/m
  • 热阻: -269°C to +350°C
  • 电缆长度: 30 m
  • 订购号: 1-L-17-3

KFU 应变片焊盘

KFU应变片采用预制导线方式交付,因此不需要使用焊接盘。

对于特殊应用场合,需要在极高/低温区域使用焊接盘,该产品是正确的选择

  • 温度范围: -196°C 到 350°C
  • 尺寸 (W x L x d),  mm:  5-pole 6 x 25 x 0,1; 1-pole 6 x 5 x 0,1
  • 导体材料:铜箔
  • 每包: 100 对
  • 订购号: 1-T-F28-3

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应