P60 微型压力传感器 | 高达 200 bar, 150° P60 微型压力传感器 | 高达 200 bar, 150° | HBM

P60 微型压力传感器: 量程高达 200 bar; 温度高达 150 °C

极小的尺寸,较宽的温度范围 - P60 系列压力传感器非常适合于液体压力测定。例如车辆的齿轮箱油压,移动应用中的液压系统或冷却液回路测量等。

P60  精度等级高达 0.3,因此特别适合用于研究、测试和开发过程中的压力测量。

P60 采用应变测量技术,因此对动态和静态压力均可进行可靠测定。

P60 传感器有四个额定量程和六种不同的螺纹接头。因此,您可以为您的应用找到合适的 P60 型号。集成到传感器上的微型插头和高度灵活的测量引线使安装更加方便,即使在空间极为狭小的状况下。

  • HBM 精度等级: 0.3
  • 额定量程: 20 bar, 50 bar, 100 bar 和 200 bar
  • 额定温度: –40 to +150 °C
  • 尺寸: Ø16 mm x 35 mm (包括插头)
  • 重量: 20 g (不包括导线)

紧凑且轻巧

  • 结构极为紧凑:直径只有16毫米,长度只有35毫米(不含插头,长度仅 20.5毫米)
  • 传感器重量:仅 20g(不带电缆),可减少重量对测试对象的影响

精确压力测量,只需要很小空间:允许在一个测试对象上设置多个测量点

容易安装

  • 集成在传感器中的微型插头
  • 高度灵活的测量导线
  • 仅需 18到20牛米的低力矩拧紧
  • 便于排气

传感器快速安装,即使在不利条件下

灵活

  • 四个额定量程可选: 20 bar, 50 bar, 100 bar 和 200 bar
  • 多种螺纹可选: e.g. R1/8; M10 x 1,0; G1/8
  • 4米长自由端测量导线
  • 可承受 150% 过载
  • 温度范围宽: –40 到 +150 °C

多种型号 - 能够为多种应用提供正确的压力解决方案!

P60 产品资料

主题/描述语言
技术参数表
P60 - Data Sheet English
P60 - Datenblatt German
选型手册
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre German
Pressure measurement technology from HBM - Brochure English
安装指南
P60 - Mounting Instructions English, German, French
Declaration of Conformity
P60 - EU Declaration of Conformity English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等