MGCplus | 数据采集系统 | DAQ MGCplus | 数据采集系统 | DAQ | HBM

MGCplus: 数据采集的全能选手

无论是校准,材料还是疲劳测试,MGCplus 数据采集系统都能满足您的要求。已经有 25 年历史了。它能采集力,应变,位移,扭矩,电压,电流,温度和多种其他传感器的测试数据。功能强大,兼容性高,MGCplus 是全球最受欢迎的数据采集系统之一。不仅是在 MGCplus 自身系统内,并且确保从传感器到软件的整个测量链的可靠兼容性。

可靠

  • 超过25年的服务和支持经验
  • 高动态直流放大器和高精度载频放大器
  • 内置自动校准 (AutoCal) 确保长期稳定性

可升级

  • 模块化系统,满足多种应用要求
  • 最大可扩展到  20,000 通道
  • 独立 USB 数据存储

全能

  • 可采集所有物理量多通道放大器
  • 显示和控制面板,无需软件操作
  • 三个独立采样率同步并行测量

大通道测量链

MGCplus,  HBM 高精度传感器和数据采集软件 catman 可组成可扩展到 20,000 通道的高精度测量链。


典型应用

 实验室和测试台测试


MGCplus 视频

 

高可靠测量值保证:

在视频中,您可以看到,当使用 MGCplus 测量高应变时,如何轻松地补偿非线性。

 

数千个测量通道一目了然:

本视频向您展示了如何使用 HBM Catman Enterprise软件设置并可视化测量通道。


系统部件

MGCplus 采用模块化设计,具有极高的灵活性。只需几个简单的步骤,MGCplus 即可适应特定的任务。系统由以下组件组成:

  • 台式外壳或机架
  • 通信处理器
  • 测量放大器
  • 连接板

选择您所需的系统部件

通讯处理器

不仅仅是PC的网关-智能处理器:

  • 兼容CP22和CP42
  • PTPv2 同步
  • 支持高达 128 或 512 (CAN/CANHEAD) 测量通道
  • 多客户端
  • 两个以太网接口
  • 通过 HBM 设备扫描功能和 DHCP 增强连接
  • 内部缓冲采样率触发
  • 数字 I/O 允许独立测量触发
  • 使用 USB 大容量存储设备进行独立数据记录

HBMshop

单通道放大器模块和连接板

快速,高精度数据采集

  • 每通道的最大采样率高达19.2 ks/s
  • 24-bit 模数转换
  • 数字滤波(贝塞尔和巴特沃斯)
  • 精度等级高达25 ppm
  • 坚固的连接器
  • 4个限位开关
  • 2个峰值存储器
  • 2个模拟输出
  • 多种不同桥路 (应变和电感), 电压、电流、扭矩、转速和脉冲计数等

HBMshop

多通道放大器模块和连接板

大通道和多个传感器的完美解决方案:

  • 每个模块4或8个测量通道
  • 每个通道的最大采样率高达2.4或4.8 ks/s
  • 24-bit 模数转换器
  • 数字滤波(贝塞尔和巴特沃斯)
  • 精度等级高达 100 ppm
  • 坚固的连接器
  • 4 个限位开关
  • 多种不同桥路 (应变和电感), 电压、电流、扭矩、转速和脉冲计数等

HBMshop

 

 

特殊功能模块

  • 特殊功能模块可用于特定的测量任务,如:
  • 总线采集和输出*
  • PROFIBUS 测量数据输出和由 PROFIBUS 控制 MGCPlus测量数据输出
  • 其他模块测量值的模拟输出
  • 不同通道限位值信息数字输出或高达 120 通道逻辑连接
  • 接收遥控指令
  • 多达10种不同曲线的模拟输出
  • 管理 CANHEAD 放大器模块

*按客户要求

HBMshop

catman Enterprise 数据采集软件

catman Enterprise 最大可支持 20,000 测量通道,是航空航天应用的理想选择。

  • 大通道和大数据量的理想选择
  • 客户端-服务器-架构可让全球用户实时共享数据
  • 所有应变通道的一次点击检查
  • 个人可视化选项:预测线、加载状况等

 

了解详情 HBMshop


 

catman 数据采集软件

catman 完美匹配 HBM QuantumX 和 SomatXR 数据采集系统。可视化您的传感器和测量数据,以健壮的二进制格式存储数据,可用于自动化,实时或后处理模式分析数据,并生成测试报告。​​​​​​​

  • 测量数据可视化
  • 通过强大的公式库进行在线分析
  • 以各种格式存储和导出数据
  • 数据分析
  • 报告

 

了解详情 HBMshop

MGCplus 产品资料和下载

主题/描述语言
技术参数表
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
MGCplus – Data Sheet (Supplement for AP816i) English
CAD Step Files
MGCplus - CAD Download (Step File) 多语言
选型手册
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
操作手册
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
ML70B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Manuel d’emploi French
ML71B - Operating Manual English
ML71BS6 - Bedienungsanleitung German
ML77B - Bedienungsanleitung German
ML77B - Manuel d’emploi French
ML77B - Operating Manual English
ML78B - Bedienungsanleitung German
ML78B - Manuel d’emploi French
ML78B - Operating Manual English
VT810/815i - Operating manual English, German
附件
Kab 11/00-24 - Data Sheet

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English
Kab 11/00-24 - Datenblatt

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

German
驱动
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
MGCplus - EU Declaration of Conformity 多语言
其他
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
固件
MGCplus CP52 Firmware

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Date: 09/2023  |  Version: 5.8.4.6773  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
软件
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
MGCplus Firmware

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Date: 06/2018  |  Version: 3.34 zhx  |  Size: 16 MB

多语言
MGCplus MGCpLoad

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Date: 03/2017  |  Version: 3.5.7  |  Size: 1 MB

多语言
MGCplus ML71 CAN

ML71 CAN database for SAE J1939.

Date: 11/2000  |  Version: P1.20  |  Size: 5 KB

多语言
MGCplus ML77 GSD Editor

GSD Editor for ML77(B).

Date: 03/2003  |  Version: V1.2.1  |  Size: 5 MB

多语言
MGCplus ML77 Profibus DP

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Date: 05/2006  |  Version: 2.17  |  Size: 12 KB

多语言
MGCplus Source code (GPL)

Date: 10/2011  |  Size: 88 MB

多语言
MGCplus System CD

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Date: 11/2018  |  Version: 4.1.0.42  |  Size: 369 MB

多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等