剪切梁称重传感器的清洗:避免宕机,降低成本
剪切梁称重传感器通常在恶劣的环境中使用。尤其在食品和药品生产过程中,为了防止污染,需要使用清洗剂或高压水枪进行清洗。避免复杂的清洗过程能节约大量时间,并节约成本。
观看视频,了解剪切梁称重传感器与新的 Z6R 称重传感器 之间清洁时间对比:
清洗时间对比:
由于最新的 Z6R 传感器采用无棱角、无缝隙的抗污设计,清洗时间大大缩短。而波纹管式剪切梁称重传感器,因为污垢会聚集在缝隙中,因此需要长时间细致清洗。
易清洗的 Z6R 称重传感器在恶劣环境下应用的优势:

易于集成
- Z6R 与 Z6 称重传感器在机械上和电气特性上完全兼容
- 方便替换
- 无缝集成到测量链

节约成本
- 大大降低清洗时间
- 更好的鲁棒性,更长的适用寿命,可耐高压水枪和侵蚀性清洗剂。

灵活解决方案:
- 贸易秤和料罐称重
- 可用于化学、制药、建筑、饲料和食品工业
- 可用于平台秤,计量和配料系统,包装设备,检重秤
Z6R 称重传感器 – 结实, 容易清洗, 兼容 Z6
贸易秤用称重传感器 Z6R 额定量程 20 到 200 kg,不锈钢外壳紧致密封,非常坚固,可承受极端的机械应力和腐蚀性介质。无缝隙,无棱角,带保护功能的抗污设计,并与 HBM 久经验证的 Z6 称重传感器完全兼容。

易于清洗
- 缝隙,无棱角,防污设计
- 耐高压水枪清洗和腐蚀性介质如清洗剂
- 激光紧致密封
- 抛光表面,液珠极易滚落

结实
- 精度等级: D1, C3
- 不锈钢外壳
- 耐腐蚀介质,如化学和清洁剂
- 适用于潜在爆炸性环境中
- EMC 认证

易于集成
- 尺寸规格和 Z6 完全相同
- Z6 和 Z6R 完全电气兼容
- 替换方便