扭矩传感器接线 扭矩传感器接线 | HBM

扭矩传感器接线

客户经常会问如何集成扭矩传感器到设备或测试台中,不同的传感器有不同的规格,不同的机械和电子连接。但是,现代扭矩传感器越来越容易集成,以满足现代工业的严苛要求。

本文将详细描述扭矩传感器(如T40B)的接线过程:

T40B 扭矩传感器接线

T40B是一种法兰式扭矩传感器,主要用于台架试验,包括滞后在内的线性误差高达0.03%。这种传感器带有四个电气接口:

  • 接口1 是一个7针 30V 的电源接口,和一个通过分流的低电阻路径。其提供频率输出。
  • 接口2 是一个8针插头,依据不同的传感器提供多种设置,提供速度测量和带有参考脉冲的速度信号。
  • 接口3 是类似于接口1的7针插头,并可提供电压输出;
  • 端口4 是一个16针插头,作为扭矩测量通道(TMC),通过接口连接 HBM TIM 系列产品。提供额外的多种输出,包括缩放、滤波和零点等 - 还可通过基于CAN或以太网的现场总线连接,如

    PROFNET或EtherCAT,进行设备通讯。

传感器额定工作电压是 18 – 30 V, 其与输出信号针隔离以减少噪声干扰。一个大约 50% 额定扭矩的分流信号由 T40B 扭矩传感器产生。

如案例所示,T40B 扭矩传感器和 TIM40 模块接线是非常简单的,通过观察扭矩传感器定子上的 LED 指示灯即可。X1端口是电源,而X2端口是一个分流信号触发器 - 因此通过连接  TIM40 到 T40B,可以不使用外部电源。

TIM40 的 X3 插头是 T40B 的端口4 的主连接器,为扭矩信号提供屏蔽和通过电源。最后,X4和X5是频率和模拟输出。

所有输出信号都是高度可调的,并可进行良好的控制,包括信号的命名以及信号小数点的位数。

HBM 扭矩传感器

HBM 是一家领先的测试和测量设备开发和制造商,有超过65年的经验,为世界各地的测试台系统生产精密仪器。我们提供全面完整的技术文件,帮助客户寻找优化他们的测试台系统,提高测试精度。

如果您想了解更多关于扭矩传感器接线的信息,请随时与我们联系。

观看扭矩传感器接线视频: 

  • 了解 T40B, T12HP 和 T12 扭矩传感器如何接线
  • 扭矩传感器的接线技巧