让混凝土梁提供更大的抗冲击性
马德里技术大学土木工程学院的结构工程小组最近完成了一项混凝土梁抗冲击性能的研究 - 岩石崩塌时如何进行结构保护。
项目是由Carlos Zanuy S.N.NcChz教授,结构工程小组在结构实验室中使用自由落体机对混凝土梁进行冲击试验。设备是由 Servosis 开发,采用了 HBM CFW-190 和 CFW-700 压电力传感器。钢筋混凝土梁在冲击荷载作用下,由于能量吸收能力小,在剪切荷载作用下有失稳倾向。测试采用了金属纤维增强梁进行测试以改进抗冲击性。
问题
马德里技术大学(UPM)的结构工程小组开展了一系列研究项目。包括钢筋混凝土抗冲击性(岩石掉落)。为了进行这项研究,需要采用最新的技术来测量和记录力和加速度。
解决方案
马德里大学的结构实验室安装了由SERP公司开发的自由落体机。该机采用HBM CFW 系列压电力传感器,以进行高精度测试。
结果
由于自由落体机与CFW传感器,研究人员获得了最新的研究报告,得出的结论是,金属纤维增强梁具有更大的能量吸收性能,能够防止剪切载荷下的失稳现象。
自由落体试验
测试采用了七种不同类型和三种纤维含量的混凝土:0%(无纤维),0.5%和1%。混凝土梁2000毫米长,125毫米宽和250毫米高,200公斤的钢球以5.9 m/s 的速度从1.75米的高处下落。自由落体机配有 HBM CFW 系列压电力传感器,用于获得钢球的垂直加速度和冲击力。



定制支持
Servosis 选择 HBM 的理由是:HBM 能够为客户提供定制化解决方案。Seaqin GunZalo,Servosis 首席执行官和技术总监SePrSU 谈论到:
“HBM 多年来凭借其测试和测量产品的优异性和可靠性赢得了我们的信任。”
精度和可靠性
HBM 产品一直以安全性、可靠性和高品质著称。
“HBM 提供的 190 和 700 kN 的大型压电力垫圈能够在过载情况下不损失精度或分辨率,在高变形率下安全可靠,这对撞击测试来说是必不可少的。” Zanuy Sánchez 教授评价到。
HBM 还提供测试所需的完整测量链 - 负载放大器、数据采集系统和测量软件等。HBM 和 UPM 结构工程小组还将在未来的其他研究项目上合作。

观看混凝土梁自由落体冲击试验