您想了解更多有关食品行业称重组件和解决方案的信息吗?
联系我们! 我们很高兴为您服务!
食品工业中的称重技术
食品生产在满足客户需求、满足国家和国际卫生标准的同时,生产效率,新鲜度和保质期变得越来越重要。卫生的生产环境是绝对的先决条件。无论是配料、灌装还是混合,食品的工业加工深度依赖于可靠、用户友好、易于清洁的技术和设备。
HBM 是 是欧洲卫生工程和设计集团 (EHEDG) 的成员,积极参与建立食品行业的卫生标准。我们的产品中有两个经EHEDG认证的称重传感器,旨在集成到卫生要求高的环境中。此外,HBM称重仪表、配件和软件解决方案,可以让您从单一源轻松建立完整的测量解决方案。
与其他行业一样,食品行业正在进行自动化转型。清洁程序通常也是自动化的,这对设备和组件提出了特殊要求,因为必须避免拆卸。
只有当工厂中的所有相关部件都易于清洁时,机器停机时间和相关成本才能降低。不锈钢外壳,无死角和棱角,可以有效防止污染。液体会自动滚落,不会留下任何残留物——就像PW25、PW27、PW27A、PW37P和Z6R称重传感器一样。
EHEDG认证和IP68/IP69k保护 - PW27A和PW37P系列称重传感器是食品灌装、包装或称重的理想选择。其他优势包括内置过载保护(PW27A)、行业标准尺寸和便于安装的附加插头(PW37P)。
物联网使食品和包装行业生产效率能大幅提升。除了操作简化外,数字称重技术尤其在快速准确和高速处理测量数据方面具有巨大的潜力,在动态称重应用中可节省大量成本。
为了实施智能称重解决方案,测量链需要最新的接口、滤波和算法,以及快速可靠的数据传输和诊断,并提供符合贸易法规的交易解决方案。HBM称重电子仪表易于使用,通过web界面即可进行设置和控制。
PAD数字传感器仪表提供了进入数字世界的低成本即插即用入口,可以安装在传感器附近或控制柜中。不锈钢外壳可防止液体和灰尘进入。PAD可以通过RS485和CANopen接口方便地集成到各种系统中。
DSE传感器仪表适用于高动态、自动化称重和自动化应用。它带有PROFINET和EtherCAT接口。通过直观的web界面,即可进行调试和参数设置和控制。其它优势包括卫生设计、高精度和每秒多达2000个测量值。
WTX称重终端适用于静态、动态和合法的贸易秤应用,具有用户友好的彩色显示屏,通过免费的PanelX软件即可快速设置。WTX110适用于有严格卫生要求的行业,也适用于数字传感器,而WTX120带有多种工业以太网和现场总线接口。
软件用于传感器和放大器的设置、使用和故障排除。重点应该是灵活性、连接性和用户友好性,以及对各自应用的适用性。
您想了解更多有关食品行业称重组件和解决方案的信息吗?
联系我们! 我们很高兴为您服务!
Hottinger Brüel&Kjær公司的称重传感器和称重组件在食品生产、加工或控制领域已经有几十年历史了。
您可在下面查找应用程序示例和成功案例: