Somat eDAQ 和 Somat eDAQXR 数据采集系统: 坚固耐用,适合移动测试
无论您是希望获得最可靠数据采集的新客户,还是希望升级您当前的系统的 eDAQ 客户,eDAQXR 都是您在恶劣环境下进行测试的正确解决方案。是多种应用测试的完美工具,包括农业、建筑、采矿、汽车、军事设备等。
.eDAQ 是一个由主处理层与信号调理层组成的分层系统,最多可支持8个信号调理层,可以处理 CAN、桥路、温度、脉冲、电压等信号。
eDAQXR 是 eDAQ 的下一代数据采集系统,支持相同的信号调理层以及正在开发的新信号调理层。另外,您还可以使用扩展模块,创建一个功能强大的带有分布模块的集中式数据采集系统。此外,新一代系统还增加了一些新功能:包括强大的文件格式、智能电源管理、并且电子器件带有保形涂层。

极为坚固
- IP65/IP67
- 10g 振动, 75g 冲击
- 8-36 V 电压
- 内部备用电源
- 强大的文件格式,可防止数据损坏

灵活
- 可配置 – 层 (集中式) 模块 (分布式)
- 多通道: CAN, 应变片, 温度, 脉冲, 电压, 相机, GPS 等
- 基于浏览器软件 (eDAQXR)
- 传感器数据库 (eDAQXR)
- 从 Excel (eDAQXR) 导入/输出

可靠
- 30 年的经验
- 数千个系统已运行10年以上,依然运行良好
- 广泛应用于建筑、农业、采矿、车辆等领域

Somat eDAQXR EXRCPU
EXRCPU 是单机移动数据采集系统主处理层,也被称为 eDAQXR 工作平台。 能进行各种输入数据存储,并可在测试完成后下载。测试可长期运行,可存储数分钟或数天的数据。测试运行时与PC断开连接,可通过以太网保持连接,并通过 WiFi 实时监控。功能强大并可执行实时计算和实时显示,如条形图、数字、FFT、XY等。如系统出现故障,甚至可发送文本消息或电子邮件。
eDAQXR 可被配置为包括 eDAQ 层的集中式系统,并可支持分布式结构的 HBM SomatXR 模块,软件被安装在处理层中,可通过 Chrome 等浏览器直接访问。.
- 32GB, 64GB, 和 256GB 内存可选
- 8-36 电压
- 工作温度 -40-80 degree C
- 专用 Linux 操作系统,性能可靠
- 3个支持无限制消息的 CAN 端口
- GPS 接口 – 5Hz 或 200Hz 可选
- 2 数字输入, 3 数字输出
- 2 个扩展接口,用于多个系统联网或 Somatxr 模块
- 最多支持 8个旧层和/或6个新的信号调理层
- 支持数百通道联网,即插即用

Somat eDAQ 主处理层 (ECPU-PLUS)
ECPU-PLUS 是 eDAQ 移动数据采集系统主处理层。内部存储器用于测试数据存储,测试完成后,可下载到 PC 进行分析。测试可长期运行,可存储数分钟或数天的数据。测试运行时与PC断开连接,可通过以太网保持连接,并通过 WiFi 实时监控。
eDAQ 系统使用久经验证的 TCE 窗口软件, 并免费提供。
- 32GB、64GB和256GB内存选项
- 专用 Linux 操作系统,性能可靠
- 10 – 60 工作电压
- 工作温度 -20-65 degree C
- 10 数字l 输入/输出 和 8 个脉冲计数器
- 支持高达 8 个信号调理层
-
支持数百通道联网,即插即用
采用 –COM 选项,包括:
- 3 CAN 接口
- GPS 接口 – 5Hz 或 200Hz 可选

Somat EHLS
Somat EHLS
- 同步 16 通道采样输入 – 独立 6 pin 插头
- 采样率从 .1Hz 到 25kHz 每通道. (可能到 100kHz)
- 模拟输入最高到 +/- 74.9V
- 使用智能模块:
- 应变 ¼, ½, 全桥 350 ohm, 或 120 ohm
- 通用热偶模块: K, J, T, E
- IEPE 调理模块
- 每通道模拟和数字滤波
- 可选模拟输出

Somat EBRG
Somat EBRG
- 16 同步 16 通道采样输入 – 独立 6 pin 插头
- 采样率从 .1Hz 到 25kHz 每通道. (可能到 100kHz)
- 应变 ¼, ½, 全桥 350 ohm, 或 120 ohm
- 每通道模拟和数字滤波
- 适用于放大和非放大传感器,包括应变片、加速度计、压力传感器、称重传感器和其他通用模拟信号
- 可选模拟输出
- 适用于放大和非放大传感器,包括应变片、加速度计、压力传感器、称重传感器和其他通用模拟信号
- 应变调理支持 1/4-, 1/2-, 和全桥
- 可选模拟输出
Somat EDIO
Somat EDIO
- 数字输入/输出层可以测量数字输入/输出、脉冲计数器、正交编码器、车辆总线和5Hz GPS
- 提供 24 通道,可用于数字 输入/输出,12 额外通道用于宽范围输入
- 18 个可配置脉冲计数器内置于数字通道
** 采用 EXRCPU 不支持车辆总线和 GPS**

Somat EITB
Somat EITB
- 8 通道隔离热偶层 (EITB)
- 迷你铲形插头
- 热偶类型: J, K, T 和 E
- 1 °C. 精度
- 500V 隔离

Somat ENTB
Somat ENTB
- 32 通道非隔离热偶层
- 16 通道 (x2) 共有一个冷端插头用于 .05°C 相对温度测量——非常适合测量热梯度
- 热偶端需要冷端热偶盒 (ECJTB)
- 通过相同的外部冷端接线盒支持 K, J, T, E 型热偶 (或匹配的外部接线盒)

Somat ECOM
Somat ECOM
- 车辆网络通讯层 (ECOM) 提供 3 个 CAN 端口, 1 个车辆总线模块 (VBM) 接口和 GPS 通讯口。
- 多功能层提供车辆总线通道与物理数据(模拟、热偶和频率)以及GPS之间的直接关联。
- 从预定义和自定义的CAN 数据库中轻松添加通道
- 每个 CAN 接口可记录254个车辆总线通道
- 支持 5Hz 和 200Hz GPS
* 采用 EXRCPU 不支持

EGPS-200 高精度接收机
EGPS-200 高精度接收机
EGPS-200 高精度接收机 用于车辆非接触式速度测量(如制动测试和加速)以及车辆动态性能测试。.
产品编号.: EGPS-200
Somat 15V 电源

Somat E-AC/15 电源 (1-E-AC/15-2) 将 120V 交流电转换为 15 V 直流电,用于 SoMat eDAQ 或 eDAQlite 系统。

Somat eDisplay
Somat eDISPLAY 是一款坚固耐用、不受天气影响的LCD显示屏,可为操作员提供实时测试反馈。
无 CE 认证。
产品编号.: 1-E-DISPLAY-2

数字 I/O 传感器电缆
Somat SAC-EDIO 是一种高品质的预成型电缆,带有用于传感器接线的镀锡尾纤。.
产品编号.: 1-SAC-EDIO-2

eDAQ 通讯电缆, 用于以太网集线器
Somat eDAQ 高质量预成型通讯电缆,是一种电缆,带有RJ-45连接器,用于以太网集线器连接。
产品编号.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ 通讯电缆, 用于以太网集线器 (串口)
Somat eDAQ 高质量预成型通讯电缆,带有用于以太网集线器连接的RJ-45连接器和用于串行的 9针 D-SUB。
产品编号.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

eDAQ 通讯电缆, 以太网 X/O
Somat eDAQ 高质量的预成型通讯电缆,带有用于以太网 X/O 连接的RJ-45连接器。
产品编号.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

eDAQ 通讯电缆, 以太网 X/O (Serial)
Somat eDAQ 高质量的预成型通讯电缆,带有用于 Ethernet X/O 连接的 RJ-45 插头和用于串行的 9针 D-SUB。
产品编号.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ 网络适配器电缆, 以太网集线器
Somat eDAQ 高质量的预成型网络通讯电缆 (1-SAC-ESYNCADAPT-2),带有用于以太网连接的RJ-45插头;以及网络同步电缆(2)。

eDAQ 网络同步电缆 (2 m)
Somat eDAQ 网络同步电缆 (SAC-ESYNC) 一种高品质的预成型电缆,带有(2)Lemo OB 插头。

eDAQ 系统供电电缆
Somat SAC-EPWR15 eDAQ (SAC-EPWR15) 高质量的预成型电线组,带有镀锡尾纤。
视频
eDAQXR 硬件概览
eDAQXR 软件概览
将 eDAQ 升级到 eDAQXR
eDAQXR 网络系统
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| EBRG - Data Sheet | English | |||
| ECOM - Data Sheet | English | |||
| ECPU-PLUS - Data Sheet | English | |||
| EDIO - Data Sheet | English | |||
| EHLS - Data Sheet | English | |||
| EITB - Data Sheet | English | |||
| ENTB - Data Sheet | English | |||
| EXRCPU – Data Sheet | English | |||
| EXRCPU compatible layers and accessories | English | |||
| 操作手册 | ||||
| eDAQ – User Manual | English | |||
| eDAQXR / eDAQXR-lite - User Manual | English | |||
| http control interface – User Manual | English | |||
| sie and libsie – User Manual | English | |||
| 快速指南 | ||||
| Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide | English | |||
| eDAQXR - Quick Start Guide | English | |||
| 附件 | ||||
| CASEMOUNT-XR - Data Sheet | English | |||
| E-AC/15 – Data Sheet | English | |||
| Strain Smart Module SMSTRB – Data Sheet | English | |||
| 安全说明 | ||||
| eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions | English | |||
| eDAQXR - Safety Instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| eDAQ - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| 固件 | ||||
|
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package
Date: 02/2017 | Version: 3.24.A.658 | Size: 26 MB | 多语言 | |||
|
eDAQXR Firmware Package
Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0. Date: 12/2019
|
Version: 2.12.0
|
Size: 88 MB
| 多语言 | |||
| 软件 | ||||
|
XR Emulator eDAQXR
The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing. Date: 02/2024 | Version: 2.12.0.1 | Size: 47 MB | 多语言 | |||
|
Somat eDAQ Connect
The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never. Date: 03/2016 | Version: 1.3 | Size: 6 MB | 多语言 | |||
|
Somat InField
This is the latest and final version of Infield. Please note that previous versions of Infield are in the Download Archive below. Please check the version of Infield that your license is authorized for. If you download and install a newer version than your license is valid for your license will not work. Infield will only open as a basic viewer with none of the advanced features you may have purchased. If you do not know your authorized version please contact [email protected]. Date: 05/2012 | Version: 2.5.1 | Size: 29 MB | 多语言 | |||
|
Somat InField mplot.dll
Updated dll to fix plotting issues inside Infield caused by recent Windows updates. Date: 08/2024 | Version: 3 | Size: 17 KB | 多语言 | |||
|
Somat TCE
This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor. Date: 02/2017 | Version: 3.24.0.659 | Size: 5 MB | 多语言 | |||
| Tech Notes | ||||
| eDAQXR / eDAQXR-lite - External Fuse Usage | English | |||