SP8 称重传感器 - 用于多头组合秤 SP8 称重传感器 - 用于多头组合秤 | HBM

SP8 称重传感器:极具性价比的多头组合秤解决方案

SP8单点称重传感器在动态称重应用中极具优势。结构紧凑,能集成到几乎所有多头组合秤中。由于其固定在正面,因此更容易安装。传感器额定量程为5至100公斤,精度等级为 C3精度。SP8 的材质为铝,因此有更短的稳定时间,因此可以缩短称重周期,适合多种类型动态称重应用。

  • 额定量程: 5 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 50 kg, 和 100 kg
  • 精度等级: C3
  • 保护等级: IP67

 

结构紧凑

  • 尺寸 80 mm x 50
  • 正面安装

安装方便,更换时无需操作停机。

安全

  • 带有一个屏蔽连接电缆
  • IP67 保护等级,防尘,防水
  • 偏心负载补偿
  • 对温度变化不敏感,高精度

结果精确可靠,适合用于工业环境

极具性价比

  • 可靠且极具性价比
  • 稳定时间短,缩短称重周期

高性价比 动态称重解决方案。

SP8 CAD Step files

主题/描述语言
技术参数表
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
SP8... - Caractéristiques Technique French
SP8... - Data Sheet English
SP8... - Datenblatt German
安装指南
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
操作手册
LCMC - Operating Manual English, German
快速指南
LCMC - 快速指南 English, German, French, Italian, Chinese
SP8 - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
SP8 - EU Declaration of Conformity 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等