HBM QuantumX 数据采集系统提供两个带有 VDE 认证的隔离测量模块 - 用于在危险的高电势电压下进行测量。
现代汽车工业,电气化代表着未来。无论是混动还是电动汽车,以及充电设施,都需要集成高电压的储能装置。在试验台和现场试验中,对处理危险高电压时的安全性提出了很高的要求。HBM QuantumX 系统提供两个带有 VDE 安全认证的测量模块——可用于电气系统的开发和测试及安装。
高电位下安全测量
HBM QuantumX 数据采集系统提供两个带有 VDE 认证的隔离测量模块 - 用于在危险的高电势电压下进行测量。
现代汽车工业,电气化代表着未来。无论是混动还是电动汽车,以及充电设施,都需要集成高电压的储能装置。在试验台和现场试验中,对处理危险高电压时的安全性提出了很高的要求。HBM QuantumX 系统提供两个带有 VDE 安全认证的测量模块——可用于电气系统的开发和测试及安装。

越来越多的电驱动被用于物流、航空、航运、体育和休闲等领域。与内燃机相比,电驱动具有更有效、更敏捷、更环保等优势。然而,该技术对安全性提出了很高的要求,因为高电压对人类是致命的。并且这贯穿着产品的生命周期,从开发、生产,操作到终结。
在电动汽车储能系统的电气部件中会出现高达800伏的电压。HBM的产品经理Christof Salcher说:“对于健康的成年人来说,超过50伏交流电压或120伏直流电压都被认为是危险的。”这也是我们为何开发了带隔离功能的;MX403B 电压模块 和 MX809B 热偶模块,其主要用于电气部件的计量分析。
通过这些模块,我们为整个测量链提供了整体安全性,并获得了 VDE 证书,目前我们在市场上是独一无二的。

HBM 提供的带隔离功能的 MX403B 电压模块和 MX809B 热偶模块,其主要用于电气部件的计量分析,并为整个测量链提供了整体安全性。
VDE 是德国电气、电子和信息技术协会测试和认证研究所(Testing and Certification Institute of German Association of Electrical、Electronic and Information Technologies)的简称。VDE 确认QuantumX 两个模块都符合适用的标准,可将对用户的危害降低到可接受的水平。其基于IEC 61010测量仪器标准以及测试设备电路和整个测量链的规范。QuantumX MX403B 和MX809B 以绝缘和隔离概念完全满足这些要求:双绝缘和测量引线、接触保护连接器均符合IEC61010的涉及要求,同时保持必要的最小距离、绝缘,并经过了必要的测试。
当然,这并不能消除所有的危险。所有处理危险电势的人员必须经过适当培训,与电动汽车专家一起学习和实践必要的操作和安全措施。才可对电气设备进行操作。
MX403B 用于电压和电流测量,而 QuantumX MX809B 用于电压和温度测量,两者完美相互补充。
MX403B 可测量高达 1000伏电压和电流。因此,它非常适合实验室、测试台或移动应用中进行动态测量,采样率高达每通道100kS/s,测量带宽为40kHz。
QuantumX MX809B放大器提供八个通道,用于温度和高电势电压测量。这使得该模块非常适合于测试和分析电机、发电机、整流器或逆变器、充电站以及高压电池和燃料电池之类的储能设备。
在储能测试中,该放大器可用于精确测量高达1000伏的电位下的电池电压和温度。“由于可完全集成到QuantumX家族中,这可构建采用CAN总线或EtherCAT连接的完整测试系统。现代储能系统必须集成到车辆中,并且能够创建性能、功能、操作稳定性、可靠性和安全性的综合测试系统。”Christof Salcher 评论到。
通过 QuantumX,HBM 提供了一个完整的,满足电气化安全要求的系统。经过定期的产品测试和工厂检查,VDE 安全专家确信 HBM QuantumX MX403B 和 MX809B满足了全球最高的安全要求,能满足高压范围内进行测试高安全性的要求。
MX403B 和 MX809B QuantumX 数据采集系统 可在高压下进行精确可靠的电流,电压和温度测量: