采用新的智能信号调理器 ClipX 翻新您的自动化系统
ClipX 是 HBM 最新的高精度信号调理器。它提供所有最新的数字和模拟自动化接口,如 PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™, 和 Ethernet (TCP/IP), 非常便于集成到复杂的 PLC 和 PC 控制系统中。其他特点包括直观的 Web 界面,可进行远程操作,参数化和诊断等。
通过免费的 ePlan 宏 和 3D step 文件 执行系统设置,集成 ClipX 将更加容易方便。

单通道
- 健壮,高精度测量技术,可连接 7 种不同类型的传感器
- 通过内置助手帮助或 TEDS 功能,设置安装更快速方便
- 通过 ClipX 总线,可组成带有 6 个模块的同步测量系统

现场总线
- PROFINET (RT/IRT), EtherCAT®, PROFIBUS, and Ethernet/IP™
- 4kHz 的快速循环周期
- 设备描述文件和内部对象字典使集成更容易

自动化
- 通过 Ethernet (TCP/IP),可用于 PC 控制应用和数据存储
- 内置计算通道,例如求和,登录或 PID 控制器
- 是设备制造,测试台和生产监控的理想选择

模拟输出
- 可选择的模拟输出(+/-10V或4-20mA)进行监视和控制
- 用于机器报警的快速数字 I/O

Web 界面
- 远程操作、参数化与诊断
- 灵活方便的可视化设置
- 适用于所有智能设备,如PC、平板电脑或智能手机等
采用 ClipX 迈向数字化世界
我们已经将 HBM 已有的信号调理器(如Clip、digiClip、PME等)的所有优点结合到 ClipX 模块中!
优势包括:
- 最新的测量和设备控制技术
- 精简控制设备,设置和诊断更容易
- 更具成本效益
如果您已经使用了 HBM 信号调理器,通过 ClipX 可进行设备翻新和数字化改造。
以下模块将于 2019 年停止供货 – 请使用相应模块替代升级!
MGA / ME
| |||
| 模块 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| 模块 1-ME30 / 1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| 模块 1-ME50 |
使用 WA-T 位移传感器 或 PMX 替代 | ![]() | HBMshop |